C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, semplice effetto

C(D)UK, cilindro a montaggio universale, antirotazione, semplice effetto
Free mount series of compact air cylinders.
[Features]
· Non-rotating rod type.
· A space-saving air cylinder with multiple surfaces capable of direct mounting.
· With auto switch.

(i)Nota

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Click on the catalog tab [Standards information] and refer to pp. 1,581–1,672 for a separate catalog for the auto switch.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Free Mount Cylinder, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Single Rod Specifications

Specifications

Tube Inner Diameter (mm) 6 10 16 20 25 32
Fluid Air
Proof Pressure 1.05 MPa
Maximum operating pressure 0.7 MPa
Minimum operating pressure 0.23 MPa 0.18 MPa 0.16 MPa
Ambient and fluid temperature Without auto switch: -10°C to 70 ℃ (no freezing)
With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing)
Lubrication Not required
Piston Speed 50 to 500 mm/s
Cushion*1 Rubber cushions on both sides
Rod-end thread Male thread
Stroke Length Tolerance 0 to +1.0 mm
Rod non-rotating accuracy*2 ±0.8° ±0.5°

*1: ø6 with auto switch type, one side rubber bumper.
*2: No load; rod is retracted.

Standard Stroke Table

Symbol: single acting, spring return / single acting, spring extend

Symbols
Single acting, spring return
Single acting, spring extend

Tube Inner Diameter (mm) Standard Stroke (mm)
6, 10, 16, 20, 25, 32 5, 10, 15

Minimum Stroke for Auto Switch Mounting

No. of auto switches mounted Applicable auto switch
D-A9□/D-A9□V D-M9□/D-M9□V D-M9□W/D-M9□WV
1 pcs. 5 5 5
2 pcs. 10 5 10

(Units: mm)

Weight / (): Denotes the values with D-A93

Model Stroke (mm)
5 10 15
C(D)UK6-□S
C(D)UK6-□T
28
(33)
31
(41)
34
(44)
C(D)UK10-□S
C(D)UK10-□T
43
(48)
47
(57)
55
(65)
C(D)UK16-□S
C(D)UK16-□T
60
(85)
66
(90)
81
(111)
C(D)UK20-□S
C(D)UK20-□T
113
(147)
124
(164)
153
(193)
C(D)UK25-□S
C(D)UK25-□T
212
(266)
229
(288)
271
(330)
C(D)UK32-□S
C(D)UK32-□T
331
(404)
357
(435)
422
(500)

(Unit: g)

Codice componente
CDUK6-5S
CDUK6-5S-XC34
CDUK6-5T
CDUK6-5T-XC34
CDUK6-10S
CDUK6-10T
CDUK6-15S
CDUK6-15S-XC34
CDUK6-15T
CDUK6-15T-A93V
CDUK6-15T-M9B
CDUK6-15T-M9BLS
CDUK6-15T-M9BLS-XC34
CDUK6-15T-XC34
CDUK10-5S
CDUK10-5S-XC34
CDUK10-5T
CDUK10-10S
CDUK10-10T
CDUK10-10T-XC34
CDUK10-15S
CDUK10-15S-M9P
CDUK10-15T
CDUK10-15T-XC34
CDUK16-5S
CDUK16-5T
CDUK16-10S-XC34
CDUK16-10T
CDUK16-10T-M9B
CDUK16-10T-M9BS
CDUK16-10T-XC34
CDUK16-15S
CDUK16-15T
CDUK16-15T-XC34
CDUK20-5S
CDUK20-5T
CDUK20-10S
CDUK20-10S-XC34
CDUK20-10T
CDUK20-15S
CDUK20-15T
CDUK25-5S
CDUK25-5T
CDUK25-10S
CDUK25-10T
CDUK25-15S
CDUK25-15S-A93
CDUK25-15T
CDUK32-5S
CDUK32-5T
CDUK32-10S
CDUK32-10T
CDUK32-15S
CDUK32-15T
CUK6-5S
CUK6-5S-XC34
CUK6-5T
CUK6-10S
CUK6-10S-XC34
CUK6-10T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Temperatura di esercizio
(℃)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Lock unit magnet

63.71 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

57.82 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

63.71 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

63.73 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

63.71 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)610-10~700.23~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

63.71 €

1 4 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)610-10~700.23~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

63.71 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

63.73 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

63.71 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

104.84 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--0.23~0.7M5 × 0.8A93V0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

125.74 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--0.23~0.7M5 × 0.8M9B0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

98.44 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--0.23~0.7M5 × 0.8M9B31 pzAssenteMagnete incorporato

92.53 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--0.23~0.7M5 × 0.8M9B31 pzPiastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

57.82 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

68.27 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

61.90 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

68.27 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

68.27 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

68.27 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

68.27 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

68.27 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)1015-10~700.18~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

132.10 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)10--0.18~ 0.7M5 × 0.8M9P0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

68.27 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

68.27 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)10--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

76.69 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)16--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

76.69 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)16--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

76.76 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)16--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

76.69 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)16--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

138.77 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)16--0.18~ 0.7M5 × 0.8M9B0.52 pz.AssenteMagnete incorporato

107.77 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)16--0.18~ 0.7M5 × 0.8M9B0.51 pzAssenteMagnete incorporato

74.24 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)16--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

76.69 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)1615-10~700.18~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

76.69 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)16--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

76.77 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)16--10~ 700.18~ 0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

80.97 €

1 4 giorni Ad azione singola (Estrusione)205-10~700.16~0.7M5 × 0.8Assente--AssenteMagnete incorporato

81.02 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)20--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

80.97 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)20--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

78.44 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)20--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Magnete incorporato

81.02 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)20--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

84.21 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)20--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

84.21 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)20--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

92.85 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)25--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

92.87 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)25--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

92.85 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)25--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

92.87 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)25--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

98.27 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)25--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

139.40 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)25--0.16~0.7M5 × 0.8A930.52 pz.AssenteMagnete incorporato

98.29 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)25--10~ 700.16~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

107.40 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)32--10~ 700.16~0.7Rc 1/8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

107.48 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)32--10~ 700.16~0.7Rc 1/8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

107.40 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)32--10~ 700.16~0.7Rc 1/8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

107.48 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)32--10~ 700.16~0.7Rc 1/8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

109.65 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)32--10~ 700.16~0.7Rc 1/8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

109.65 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)32--10~ 700.16~0.7Rc 1/8Nessuno--AssenteMagnete incorporato

50.06 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteSenza magnete

45.44 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Senza magnete

50.06 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteSenza magnete

50.06 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteSenza magnete

50.06 €

1 26 giorni Ad azione singola (Estrusione)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--Piastra antirotazione con vite di fissaggio del pezzo (nessuna parte estesa sull’estremità dello stelo)Senza magnete

50.06 €

1 26 giorni [Ad azione singola (Ritrazione)] Ad azione singola speciale (ritratto da forza esterna)6--10~ 700.23~0.7M5 × 0.8Nessuno--AssenteSenza magnete

Loading...

Informazioni di base

Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto Funzione aggiuntiva Con funzione dente d’arresto asta
Ambiente, applicazioni Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Cushion Finecorsa in gomma su entrambe le estremità

Supporto tecnico