Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.81 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
153.10 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
107.94 € | 1 | 4 giorni | 6 | 50 | - | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
179.29 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9BV | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
109.10 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
110.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | - | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
130.85 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
141.31 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
157.66 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
112.52 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
153.65 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
133.06 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 1 pz | Assente | Magnete incorporato | ||
174.53 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
183.85 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9NV | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
176.32 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
171.39 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
126.11 € | 1 | 4 giorni | 16 | 50 | - | 0.1~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
199.56 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
139.81 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
201.82 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
204.11 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
213.44 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9N | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
144.37 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
146.60 € | 1 | 4 giorni | 20 | 100 | - | 0.1~0.7 | M5 × 0.8 | Assente | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
208.69 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
218.00 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9BV | 0.5 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
218.00 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9N | 3 | 2 pz. | Assente | Magnete incorporato | ||
170.47 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
172.81 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
177.32 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
179.60 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
181.82 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
196.68 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
201.23 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
205.74 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Corsa intermedia (Compatibile con distanziale da 5 mm) | Magnete incorporato | ||
205.74 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
210.24 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
196.68 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | G1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Magnete incorporato | ||
93.16 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
94.31 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
95.50 € | 1 | 26 giorni | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
96.65 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
97.74 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
98.89 € | 1 | 26 giorni | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
111.44 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
112.52 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
113.66 € | 1 | 26 giorni | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
123.89 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
126.18 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
128.47 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
130.73 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
133.02 € | 1 | 26 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
154.53 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
156.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
165.89 € | 1 | 26 giorni | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
179.53 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
184.11 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
188.61 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
193.18 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete | ||
197.68 € | 1 | 26 giorni | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Nessuno | - | - | Assente | Senza magnete |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Bloccaggio estremità | NA |
Valvole | NA | Cushion | Smorzatore in gomma |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali