Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Compact Regulator ARX20 Series: product images
Model | ARX20 | |
---|---|---|
Regulator construction | Piston type regulator valve | |
Relief mechanism | Relieving type | |
Piping connection port diameter | Rc1/8, 1/4 | |
Pressure gauge connection port size | Rc1/8, 1/4 | |
Proof pressure | 3.0 MPa | |
Maximum operating pressure | 2.0 MPa | |
Set pressure range | Standard type | 0.05 to 0.85 MPa |
Low-pressure type | 0.05 to 0.3 MPa | |
Applicable fluids | Air | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | |
Weight | 110 g |
Model number example
Compact Regulator ARX20 Series: structural drawings
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body | ADC | Chromate treatment |
2 | Bonnet | POM | - |
Number | Part name | Materials | Part number |
---|---|---|---|
3 | Handle | POM | 1348102#1 |
4 | Piston assembly | POM, NBR | 1348104A |
5 | Valve | Brass, NBR | 1348114#1 |
6 | Valve spring | Stainless steel | 1348109 |
7 | Pressure regulator spring | Steel wire | 1348108 (for 0.85 MPa) |
1348108-1 (for 0.3 MPa) |
(Unit: mm)
Compact Regulator ARX20 Series: dimensional drawing
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Manometro | Accessory | Set Pressure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.85 MPa | |||
20.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05 to 0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
30.68 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro a pressione + dado della piastra | 0.05 to 0.85 MPa | |||
20.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05 to 0.85 MPa | |||
17.77 € | 1 | 22 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.85 MPa | |||
20.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05 to 0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
30.68 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro a pressione + dado della piastra | 0.05 to 0.85 MPa | |||
20.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05 to 0.85 MPa | |||
17.77 € 11.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.85 MPa | |||
20.06 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Supporto (dado da pannello incluso) | 0.05–0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Supporto (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05–0.85 MPa | |||
30.68 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
- | 32.90 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro a pressione + dado della piastra | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.06 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05–0.85 MPa | |||
17.77 € | 1 | 22 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.85 MPa | |||
20.06 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05 to 0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 68 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
30.68 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro a pressione + dado della piastra | 0.05 to 0.85 MPa | |||
20.06 € | 1 | 4 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05–0.85 MPa | |||
17.77 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05 to 0.85 MPa | |||
20.08 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05 to 0.85 MPa | |||
- | 32.90 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 30.68 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.08 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05 to 0.85 MPa | |||
17.77 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05 to 0.85 MPa | |||
20.08 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05 to 0.85 MPa | |||
32.90 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
30.68 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05 to 0.85 MPa | |||
- | 20.08 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05 to 0.85 MPa | ||
- | 17.77 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.30MPa | ||
- | 20.08 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05–0.30MPa | ||
- | 32.90 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05–0.30MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.30MPa | |||
- | 20.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05–0.30MPa | ||
17.77 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.30MPa | |||
- | 20.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05–0.30MPa | ||
- | 32.90 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05–0.30MPa | ||
- | 20.06 € | 1 | 26 giorni | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05–0.30MPa | ||
17.77 € 11.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.30 MPa | |||
- | 20.06 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05–0.30MPa | ||
- | 32.90 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05–0.30MPa | ||
- | 30.68 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.30MPa | ||
- | 32.90 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro a pressione + dado della piastra | 0.05–0.30MPa | ||
- | 20.06 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05–0.30MPa | ||
17.77 € | 1 | 22 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.30 MPa | |||
- | 20.06 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05–0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05–0.30MPa | |||
30.68 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.30MPa | |||
32.90 € | 1 | 26 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Con manometro] Con manometro | Manometro a pressione + dado della piastra | 0.05–0.30MPa | |||
20.06 € | 1 | 33 giorni | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05–0.30 MPa | |||
- | 17.77 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Assente | 0.05–0.30MPa | ||
- | 20.08 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Staffa (dado da pannello incluso) | 0.05–0.30MPa | ||
- | 32.90 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Staffa (dadi da pannello inclusi) + manometro | 0.05–0.30MPa | ||
- | 30.68 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Con manometro] Con manometro | Manometro | 0.05–0.30MPa | ||
- | 20.06 € | 1 | 26 giorni | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non in dotazione] Senza manometro | Dado da pannello | 0.05–0.30MPa |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Meccanismo di scarico | Sfiato |
Funzione corrente contraria | NA | Direzione flusso | Da sinistra a destra |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Manometro
Accessory
Set Pressure
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali