Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | M1 | N | P | α | α* |
90001 | 0 | 4 | 31.0 | 8.5-13.5 | 4.5 | 14 | 5.5 | 18.0 | 81.0 | -1.5 | 3.5 | 8 | 5.5 | - | 49 | 50 | 23.0 | - | 32 | 22 | 95° | - |
90019 | 1 | 5 | 39.0 | 16.0 | 4.5 | 18 | 6.0 | 19.0 | 98.5 | -4.0 | 2.0 | 10 | 5.5 | - | 61 | 59 | 22.5-26.0 | - | 34 | 27 | 95° | - |
90027 | 2 | 6 | 52.0 | 20.0 | 5.5 | 25 | 11.0 | 23.0 | 139.5 | -3.0 | 4.5 | 12 | 6.0 | 12.5 | 78 | 89 | 23.0-31.0 | 27 | 43 | 32 | 105° | 60° |
90035 | 3 | 8 | 79.0 | 20.0 | 7.5 | 37 | 19.0 | 33.0 | 186.0 | 2.0 | 11.0 | 18 | 7.5 | - | 112 | 112 | 32.5 | - | 46 | 35 | 105° | 60° |
90043 | 4 | 10 | 101.0 | 32.0 | 8.6 | 54 | 16.0 | 42.5 | 221.0 | -6.0 | 22.5 | 20 | 13.0 | - | 141 | 130 | 43.5-46.5 | - | 64 | 53 | 105° | 60° |
90050 | 5 | 14 | 140.0 | 45.0 | 8.5 | 73 | 34.0 | 55.8 | 281.0 | -3.0 | 27.5 | 25 | 9.5 | 26.5-31.5 | 195 | 185 | 45.0-50.0 | 45 | 70 | 65 | 115° | 60° |
90068 | 6 | 14 | 165.5 | 50.5 | 13.0 | 89 | 28.0 | 81.0 | 333.0 | -2.5 | 55.0 | 30 | 24.5 | - | 231 | 206 | 67.5-72.5 | - | 100 | 90 | 140° | 60° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | Clamping screw | Weight [g] |
90001 | 0 | 0.5 | 0.7 | M4 x 25 | 60 |
90019 | 1 | 0.6 | 1.1 | M5 x 30 | 105 |
90027 | 2 | 0.8 | 1.2 | M6 x 35 | 175 |
90035 | 3 | 1.2 | 2.5 | M8 x 45 | 410 |
90043 | 4 | 1.7 | 3.0 | M8 x 65 | 630 |
90050 | 5 | 3.0 | 5.0 | M12 x 80 | 1480 |
90068 | 6 | 3.4 | 5.5 | M12 x110 | 2200 |
Codice componente
|
---|
90001 |
90019 |
90027 |
90035 |
90043 |
90050 |
90068 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
25.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
27.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
35.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
42.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | |
55.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
88.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | |
115.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali