6800S Attrezzo di bloccaggio verticale con leva di sicurezza

6800S Attrezzo di bloccaggio verticale con leva di sicurezza
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio verticale con leva di sicurezza Per la posizione di bloccaggio e la posizione di apertura.
Con braccio di bloccaggio aperto e base di fissaggio piana.
Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.
Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi. Pezzo di serraggio di sicurezza con protezione per le dita. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremit della staffa di bloccaggio.
Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6890. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6800S Vertical Toggle Clamp with Safety Latch

Product Information


For open and clamped positions.
With open clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKLL1L2MNPαα*
901342652205.5251123.0139.5-34.5126.012.5788923-314332105°60°
901423879207.5361933.0186.0211.0187.5-11211232.54635105°60°
90159410101328.6541642.5221.0-622.52013.0-14113045.06453105°60°
* The opening angle can be changed by pressing in a stop pin.

Technical Information

Order
no.
SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9013421.01.2M6 x 35260
9014231.42.5M8 x 45470
9015942.03.0M8 x 65690

Recommendations

                     
   No. 6891                  No. 6800                     No. 6860
Codice componente
90134
90142
90159
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

66.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10

72.98 €

1 Disponibile 9 giorni 10

86.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico