Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L1 | L2 | M | N | O | P | α | α* |
90316 | 1 | 5 | 34.5 | 14 | 4.5 | 18 | 7 | 45 | 125 | 2.5 | 9.0 | 10 | 10 | 61 | 58 | 20.0 | 30.0 | 5 | 30 | 98° | - |
90324 | 2 | 6 | 41.0 | 20 | 6.1 | 25 | 6 | 60 | 167 | 7.5 | 15.5 | 12 | 6 | 77 | 81 | 25.5 | 37.0 | 5 | 32 | 105° | 60° |
90332 | 3 | 8 | 63.0 | 24 | 6.5 | 37 | 11 | 71 | 223 | 9.0 | 17.5 | 18 | 7 | 111 | 112 | 28.5 | 42.5 | 6 | 38 | 105° | 60° |
90340 | 4 | 10 | 84.0 | 32 | 8.5 | 54 | 11 | 102 | 280 | 11.0 | 40.0 | 20 | 54 | 141 | 129 | 32.0 | 52.0 | 8 | 96 | 105° | 60° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | Clamping screw | Weight [g] |
90316 | 1 | 0.8 | 1.1 | M5 x 30 | 125 |
90324 | 2 | 1.0 | 1.2 | M6 x 35 | 220 |
90332 | 3 | 1.4 | 2.5 | M8 x 45 | 400 |
90340 | 4 | 2.0 | 3.0 | M8 x 65 | 650 |
No. 6895 | No. 6896 | No. 6803S |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali