6811P Attrezzo di bloccaggio verticale rinforzato

6811P Attrezzo di bloccaggio verticale rinforzato
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio verticale rinforzato con base orizzontale.
Bussole di supporto alesate e temprate. Perni temprati, rettificati e senza necessit di lubrificazione. Dadi di regolazione sul braccio di leva. Materiale: acciaio, brunito. Braccio di leva in fusione di acciaio, brunita. Impugnatura in plastica rossa resistente agli oli.
Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6885. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6811P Heavy Vertical Toggle Clamp

Product Information


With horizontal base.
Reamed and case-hardened bearing bushes.
Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: steel, blued. 
Lever arm made of cast steel, blued.
Handle of red, oil-resistant plastic.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKL1L2MNPα
9131426.157207.1302125127-13.56158.58594324737120°
90878412.2100308.5-7544216-19.0142415146160456560120°
90886612.21214510.5-9565263-22.0353015181185527875120°
90894812.21515512.5-12071303-10.04136202262037510895120°

Technical Information

 
Order
no.
SizeF1
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9131422.5M6 x 50320
9087845.0M12 x 801250
9088666.0M12 x 1102130
90894812.0M12 x 1104050

Note

These heavy vertical toggle clamps are especially suitable for production equipment and fixtures.

Examples

Recommendations

               
     No. 6805                       No. 6812P
Codice componente
90878
90886
90894
91314
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

216.21 €

1 Disponibile 7 giorni 10

262.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10

301.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10

139.02 €

1 Disponibile 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico