6825CE Attrezzo di bloccaggio pneumatico rinforzato

6825CE Attrezzo di bloccaggio pneumatico rinforzato
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio pneumatico rinforzato con montaggio orizzontale del cilindro.
Con smorzamento di fine corsa regolabile.
Pistone magnetico per controllo fine corsa. Acciaio da bonifica brunito. I perni, in movimento all'interno delle bussole di sostegno sono temprati, rettificati e fissati con anelli di sicurezza.
L'attrezzo pronto per il montaggio composto da:
- elemento meccanico Nr. 6815C
- cilindro pneumatico FESTO a doppio effetto
- supporto del cuscinetto
I cilindri sono conformi alla norma DIN ISO 6432. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
92106
92122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
F5
(kN)
Vn
(dm3)
Size Piston dia. Piston stroke Weight

383.95 €

1 Disponibile 5 giorni 100,61,00,20,40,100,100---

576.45 €

1 Disponibile 6 giorni 100,81,20,60,80,190,1512040500

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico