6828H Attrezzo di bloccaggio pneumatico con leva di azionamento

6828H Attrezzo di bloccaggio pneumatico con leva di azionamento
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio pneumatico con leva di azionamento a doppia azione e con leva di azionamento aggiuntiva per apertura/chiusura manuale.
Pressione di funzionamento max. 6 bar.
Versione mini a blocchetto per tecnica di serraggio. Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza, anodizzato rosso. Pistone magnetico per controllo fine corsa. Staffa di bloccaggio in acciaio, brunita, con tre fori. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
555083
555084
555085
555170
555171
555172
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

820.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10

932.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10

1,068.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10

820.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10

932.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10

1,051.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico