6833 Attrezzo di bloccaggio orizzontale

6833 Attrezzo di bloccaggio orizzontale
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di bloccaggio orizzontale con braccio di bloccaggio aperto e base ad angolo.
Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.
Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi. Collare di trattenimento per la vite di pressione sull'estremit della staffa di bloccaggio.
Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6890. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6833 Horizontal Acting Toggle Clamp

Product Information

With open clamping arm and angle base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings.
Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABCDEFHH1H2HW min.HW max.IKL1MNPα
9317915.03213.55.218.54.05768.0491420.010.0812019.031.02890°
9332826.25220.05.632.010.57394.0682229.513.2616225.537.03290°
9333638.05924.06.837.06.57086.586516.015.0720628.542.53890°
93542410.09332.08.563.015.0102133.01201140.020.04028232.052.08290°

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
 [kN][kN] [g]
9317910.81.1M 5 x 30170
9332821.01.2M 6 x 35245
9333631.82.5M 8 x 45390
9354242.03.0M 8 x 65730

Examples

Recommendations

Codice componente
93179
93328
93336
93542
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

31.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

36.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

45.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10

53.43 €

1 Disponibile 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico