6841 Attrezzo ad asta di spinta

6841 Attrezzo ad asta di spinta
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo ad asta di spinta con base ad angolo piccola. Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione.
(L'asta di spinta e la leva di azionamento si muovono nella stessa direzione). Guida dell'asta di spinta lunga con filettatura di fissaggio e dado. Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che nelle dimensioni 2 e 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Componenti della leva e asta di spinta in acciaio da bonifica. Punti di supporto lubrificati. Leva di azionamento ruotabile in qualsiasi angolazione rispetto al piano di fissaggio. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.
Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6880. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6841 Push-Pull Type Toggle Clamp

Product Information


With small angle base. For push- and pull-clamping.
(Equal operation of rod and lever).
Long rod-guide with attaching thread and nut. Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings. Lever-parts and rod of tempered steel. Bearings are pre-lubricated. Lever can be set to any angle relative to base. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6880.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeAB min.B max.DEHH1StrokeHW min.HW max.KL1L2L3MM2NP
9409406.517.033.04.5131249.31612206.566.51054.016.0M10 x 1.02516
9411018.024.544.54.5201560.52012207.091.01674.016.0-19.5M12 x 1.53020
94128210.032.558.55.6202085.526172512.5114.019105.031.8-36.0M16 x 1.55034
94136312.037.069.06.53025108.032223513.0140.022127.529.5-42.5M20 x 1.56030
94151516.041.581.58.55030129.540305015.5171.525158.029.0-46.0M24 x 1.56535
943675-M2716.041.581.58.55030129.540305015.5171.525158.029.0-46.0M27 x 2.06535

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
[kN][kN][g]
9409400.80.8M 4 x 2065
9411011.01.0M 4 x 20125
9412822.02.0M 6 x 25245
9413632.52.5M 8 x 35445
9415154.54.5M12 x 50880
943675-M274.54.5M12 x 50900
Also available in „STAINLESS STEEL“ version (no. 6841NI) and in matte-black version (no. 6841B)!
 

Examples

Recommendations

No. 6844No. 6845No. 6842
Codice componente
94094
94110
94128
94136
94151
94367
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

45.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

47.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

51.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10

92.02 €

1 Disponibile 9 giorni 10

96.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico