6841B Attrezzo ad asta di spinta, nero

6841B Attrezzo ad asta di spinta, nero
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo ad asta di spinta, nero con base angolare piccola.
Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione.
(L'asta di spinta e la leva di azionamento si muovono nella stessa direzione). Guida dell'asta di spinta lunga con filettatura di fissaggio e dado. Superficie nera opaca. Rivetti in acciaio inossidabile. Componenti della leva e asta di spinta in acciaio da bonifica. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura nera ergonomica, resistente agli oli con ampio sostegno della mano e componenti morbidi. Leva di azionamento ruotabile in qualsiasi angolazione rispetto al piano di fissaggio.
Completi di vite di pressione bonificata, nero opaco n. 6880B. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
90548
91280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

61.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10

62.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico