6841NI Attrezzo ad asta di spinta

6841NI Attrezzo ad asta di spinta
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo ad asta di spinta Con base ad angolo piccola. Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione.
(L'asta di spinta e la leva di azionamento si muovono nella stessa direzione). In acciaio inossidabile lucidato. Guida dell'asta di spinta lunga con filettatura di fissaggio e dado. Bussola di supporto con dimensione 3. Punti di supporto lubrificati. Leva di azionamento ruotabile in qualsiasi angolazione rispetto al piano di fissaggio. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.
Completo di vite di pressione in acciaio inossidabile Nr. 6880NI.
Idoneo anche all'uso nell'industria alimentare. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95265
95299
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

71.92 €

1 Disponibile 4 giorni 10

106.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico