6842 Attrezzo ad asta di spinta rinforzato

6842 Attrezzo ad asta di spinta rinforzato
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo ad asta di spinta rinforzato Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione.
(L'asta di spinta e la leva di azionamento si muovono nella stessa direzione). Esecuzione rinforzata con guida dell'asta di spinta lunga. Corpo base in ghisa malleabile verniciato. Componenti della leva e asta di spinta in acciaio da bonifica, zincati e passivati. Rivetti in acciaio inossidabile, che nella dimensione 3 scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Punti di supporto lubrificati.
Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi nella dimensione 3 e 5.
Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6880. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
94235
94250
94276
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

74.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10

108.94 €

1 Disponibile 9 giorni 10

224.76 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico