6844 Attrezzo ad asta di spinta

6844 Attrezzo ad asta di spinta
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo ad asta di spinta Esecuzione corta. Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione.
Guida dell'asta di spinta lunga con filettatura di fissaggio e dado. Esecuzione zincata e passivata. Rivetto in acciaio inossidabile. Viti calibrate bonificate. Punti di supporto lubrificati.
Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.
Completo di vite di pressione bonificata e zincata Nr. 6880. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6844 Push-Pull Type Toggle Clamp

Product Information


Short version.
For push- and pull-clamping.
Long rod-guide with attaching thread and nut.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivet. Shoulder screws tempered. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6880.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABEHH1StrokeHW min.HW max.L1L2L3MM2N
943002103615247321.5172568.51368M6M16 x 1.530.5
9431831257253312340.02235108.016115M8M20 x 1.533.0
9433451692453714967.03050175.024139M12M24 x 1.549.0
926765-M271692453714967.03050175.024139M12M27 x 2.049.0

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
[kN][kN][g]
9430021.01.0M 6 x 25130
9431832.52.5M 8 x 35320
9433454.04.0M12 x 501200
926765-M274.04.0M12 x 501200
Also available in „STAINLESS STEEL“ version (no. 6844NI).

Application

Toggle for direct fit up in metal plates or fixtures, using its front attaching thread or by means of solid base angle no. 6843.

Recommendations

No. 6843No. 6860
Codice componente
92676
94300
94318
94334
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

89.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10

47.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

55.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

88.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico