6844NI Attrezzo ad asta di spinta

6844NI Attrezzo ad asta di spinta
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo ad asta di spinta In esecuzione corta.
Attrezzo di bloccaggio a pressione e a trazione.
In acciaio inossidabile lucidato. Guida dell'asta di spinta lunga con filettatura di fissaggio e dado. Viti calibrate incollate alla filettatura. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.
Completo di vite di pressione in acciaio inossidabile Nr. 6880NI.
Idoneo anche all'uso nell'industria alimentare. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6844NI Push-Pull Type Toggle Clamp

Product Information


Short version.
For push and pull-clamping.
Stainless steel, polished. Long rod-guide with attaching thread and nut. Shoulder screws pasted into thread. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. 
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6880NI.
Also suitable for use in the food industry.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABEHH1StrokeHW min.HW max.L1L2L3MM2N
9534921036152473.021.51727.068.51369M6M16 x 1.530.5
95364312572533120.540.02237.5108.016115M8M20 x 1.533.0
95380516924537149.067.03050.0175.024139M12M24 x 1.549.0

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
[kN][kN][g]
9534921.01.0M6 x 25130
9536432.52.5M8 x 35320
9538054.04.0M12 x 501200

Application

Toggle for direct fit up in metal plates or fixtures, using its front attaching thread or by means of solid base angle no. 6843NI.

Recommendations

No. 6841NINo. 6847NI
Codice componente
95349
95364
95380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

92.02 €

1 Disponibile 4 giorni 10

102.59 €

1 Disponibile 4 giorni 10

197.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico