6848H Attrezzo di chiusura orizzontale

6848H Attrezzo di chiusura orizzontale
  • Sconto volumi elevati
Attrezzo di chiusura orizzontale Esecuzione zincata e passivata. Rivetti in acciaio inossidabile che scorrono in bussole di supporto cementate e temprate. Gancio bonificato. Punti di supporto lubrificati. Impugnatura ergonomica, resistente agli oli con ampia presa per la mano e componenti morbidi.
Completo di cricchetto di regolazione. Questo prodotto è disponibile per 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

No. 6848H Hook Type Toggle Clamp Horizontal

Product Information

Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets, which run in hardened bushes.
Tempered hook. Bearings are pre-lubricated. Ergonomic, oilresistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with counter catch.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeB min.B max.CDD1E min.E max.FHH1H2KL1 min.L1 max.L5MNP
94698242.076135.2438.072111247.099.06.41251596919.5-23.538.026.0
94706353.5101196.5648.696141970.0135.58.01692169324.5-32.048.035.0
94714466.0130328.5859.0123192694.5171.59.520927311135.0-46.064.353.5

Technical Information

Order no.SizeF1Weight
 [kN][g]
9469821.6120
9470633.2330
9471447.0810
Also available in „STAINLESS STEEL“ version (no. 6848HNI).

Recommendations

Codice componente
94698
94706
94714
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

36.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

54.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10

95.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico