Adjustable flat tension levers with threaded stud, Steel

Adjustable flat tension levers with threaded stud, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The overall height of flat tension levers GN 125 is reduced to a minimum.
As all other adjustable levers, they are ideal when-ever parts have to be clamped in a confined space, or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125-32-M8-12-D
125-32-M8-12-E
125-32-M8-16-D
125-32-M8-16-E
125-32-M8-20-D
125-32-M8-20-E
125-32-M8-25-D
125-32-M8-25-E
125-32-M8-32-D
125-32-M8-32-E
125-32-M8-40-D
125-32-M8-40-E
125-32-M8-50-D
125-32-M8-50-E
125-32-M8-63-D
125-32-M8-63-E
125-32-M10-20-D
125-32-M10-20-E
125-32-M10-25-D
125-32-M10-25-E
125-32-M10-32-D
125-32-M10-32-E
125-32-M10-40-D
125-32-M10-40-E
125-32-M10-50-D
125-32-M10-50-E
125-32-M10-63-D
125-32-M10-63-E
125-32-M10-80-D
125-32-M10-80-E
125-36-M10-16-D
125-36-M10-16-E
125-36-M10-20-D
125-36-M10-20-E
125-36-M10-25-D
125-36-M10-25-E
125-36-M10-32-D
125-36-M10-32-E
125-36-M10-40-D
125-36-M10-40-E
125-36-M10-50-D
125-36-M10-50-E
125-36-M10-63-D
125-36-M10-63-E
125-36-M10-80-D
125-36-M10-80-E
125-36-M12-25-D
125-36-M12-25-E
125-36-M12-32-D
125-36-M12-32-E
125-36-M12-40-D
125-36-M12-40-E
125-36-M12-50-D
125-36-M12-50-E
125-36-M12-63-D
125-36-M12-63-E
125-36-M12-80-D
125-36-M12-80-E
125-40-M12-25-D
125-40-M12-25-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread length l1
(mm)
Diameter d1 Connection thread d2 Type

25.16 €

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1232M 8D, straight lever

26.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1232M 8E, angled lever

25.16 €

13.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1632M 8D, straight lever

26.86 €

14.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1632M 8E, angled lever

25.26 €

13.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2032M 8D, straight lever

26.96 €

14.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2032M 8E, angled lever

25.32 €

13.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2532M 8D, straight lever

27.02 €

14.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2532M 8E, angled lever

25.48 €

13.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3232M 8D, straight lever

27.18 €

14.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3232M 8E, angled lever

25.50 €

13.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4032M 8D, straight lever

27.20 €

14.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4032M 8E, angled lever

25.72 €

13.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5032M 8D, straight lever

27.42 €

14.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5032M 8E, angled lever

25.86 €

13.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6332M 8D, straight lever

27.56 €

14.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6332M 8E, angled lever

25.26 €

13.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2032M 10D, straight lever

26.96 €

14.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2032M 10E, angled lever

25.32 €

13.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2532M 10D, straight lever

27.02 €

14.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2532M 10E, angled lever

25.48 €

13.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3232M 10D, straight lever

27.18 €

14.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3232M 10E, angled lever

25.50 €

13.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4032M 10D, straight lever

27.20 €

14.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4032M 10E, angled lever

25.72 €

13.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5032M 10D, straight lever

27.42 €

14.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5032M 10E, angled lever

25.86 €

13.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6332M 10D, straight lever

27.56 €

14.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6332M 10E, angled lever

28.62 €

15.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8032M 10D, straight lever

30.32 €

16.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8032M 10E, angled lever

29.16 €

15.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1636M 10D, straight lever

30.86 €

16.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1636M 10E, angled lever

29.30 €

15.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2036M 10D, straight lever

31.00 €

16.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2036M 10E, angled lever

29.28 €

15.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2536M 10D, straight lever

30.98 €

16.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2536M 10E, angled lever

29.58 €

15.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3236M 10D, straight lever

31.28 €

16.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3236M 10E, angled lever

29.56 €

15.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4036M 10D, straight lever

31.26 €

16.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4036M 10E, angled lever

29.90 €

15.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5036M 10D, straight lever

31.60 €

16.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5036M 10E, angled lever

30.20 €

16.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6336M 10D, straight lever

31.90 €

16.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6336M 10E, angled lever

30.76 €

16.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8036M 10D, straight lever

32.46 €

17.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8036M 10E, angled lever

29.28 €

15.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2536M 12D, straight lever

30.98 €

16.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2536M 12E, angled lever

29.58 €

15.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3236M 12D, straight lever

31.28 €

16.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3236M 12E, angled lever

29.56 €

15.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4036M 12D, straight lever

31.26 €

16.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4036M 12E, angled lever

29.90 €

15.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5036M 12D, straight lever

31.60 €

16.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5036M 12E, angled lever

30.20 €

16.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6336M 12D, straight lever

31.90 €

16.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6336M 12E, angled lever

30.76 €

16.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8036M 12D, straight lever

32.46 €

17.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8036M 12E, angled lever

33.72 €

17.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2540M 12D, straight lever

35.42 €

18.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2540M 12E, angled lever

Loading...

Supporto tecnico