Adjustable hand levers, Zinc die casting

Adjustable hand levers, Zinc die casting

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Adjustable hand levers, Zinc die casting
  • Adjustable hand levers, Zinc die casting
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Adjustable hand levers GN 101.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever disengages serrations and allowing to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
101.1-14-M5-12-OS
101.1-14-M5-12-SW
101.1-14-M5-16-OS
101.1-14-M5-16-SW
101.1-14-M5-20-OS
101.1-14-M5-20-SW
101.1-14-M5-25-OS
101.1-14-M5-25-SW
101.1-14-M5-32-OS
101.1-14-M5-32-SW
101.1-14-M5-40-OS
101.1-14-M5-40-SW
101.1-14-M5-50-OS
101.1-14-M5-50-SW
101.1-14-M5-OS
101.1-14-M5-SW
101.1-14-M6-12-OS
101.1-14-M6-12-SW
101.1-14-M6-16-OS
101.1-14-M6-16-SW
101.1-14-M6-20-OS
101.1-14-M6-20-SW
101.1-14-M6-25-OS
101.1-14-M6-25-SW
101.1-14-M6-32-OS
101.1-14-M6-32-SW
101.1-14-M6-40-OS
101.1-14-M6-40-SW
101.1-14-M6-50-OS
101.1-14-M6-50-SW
101.1-14-M6-OS
101.1-14-M6-SW
101.1-18-M6-16-OS
101.1-18-M6-16-SW
101.1-18-M6-20-OS
101.1-18-M6-20-SW
101.1-18-M6-25-OS
101.1-18-M6-25-SW
101.1-18-M6-32-OS
101.1-18-M6-32-SW
101.1-18-M6-40-OS
101.1-18-M6-40-SW
101.1-18-M6-50-OS
101.1-18-M6-50-SW
101.1-18-M6-63-OS
101.1-18-M6-63-SW
101.1-18-M6-OS
101.1-18-M6-SW
101.1-18-M8-16-OS
101.1-18-M8-16-SW
101.1-18-M8-20-OS
101.1-18-M8-20-SW
101.1-18-M8-25-OS
101.1-18-M8-25-SW
101.1-18-M8-32-SW
101.1-18-M8-40-OS
101.1-18-M8-40-SW
101.1-18-M8-50-OS
101.1-18-M8-50-SW
101.1-18-M8-63-OS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread length l1 Connection thread d2 Colour

8.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1412M 5OS

8.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1412M 5SW

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1416M 5OS

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1416M 5SW

8.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1420M 5OS

8.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1420M 5SW

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 1425M 5OS

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 1425M 5SW

9.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1432M 5OS

9.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1432M 5SW

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1440M 5OS

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1440M 5SW

9.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1450M 5OS

9.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1450M 5SW

8.08 €

1 Disponibile 7 giorni 14-M 5OS

8.08 €

1 Disponibile 7 giorni 14-M 5SW

8.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1412M 6OS

8.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1412M 6SW

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1416M 6OS

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1416M 6SW

8.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1420M 6OS

8.66 €

1 Disponibile 7 giorni 1420M 6SW

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 1425M 6OS

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 1425M 6SW

9.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1432M 6OS

9.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1432M 6SW

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1440M 6OS

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 1440M 6SW

9.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1450M 6OS

9.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1450M 6SW

8.08 €

1 Disponibile 7 giorni 14-M 6OS

8.08 €

1 Disponibile 7 giorni 14-M 6SW

10.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1816M 6OS

10.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1816M 6SW

10.88 €

1 Disponibile 7 giorni 1820M 6OS

10.88 €

1 Disponibile 7 giorni 1820M 6SW

11.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1825M 6OS

11.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1825M 6SW

11.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1832M 6OS

11.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1832M 6SW

12.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1840M 6OS

12.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1840M 6SW

12.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1850M 6OS

12.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1850M 6SW

13.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1863M 6OS

13.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1863M 6SW

9.70 €

1 Disponibile 7 giorni 18-M 6OS

9.70 €

1 Disponibile 7 giorni 18-M 6SW

10.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1816M 8OS

10.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1816M 8SW

10.88 €

1 Disponibile 7 giorni 1820M 8OS

10.88 €

1 Disponibile 7 giorni 1820M 8SW

11.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1825M 8OS

11.22 €

5.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1825M 8SW

11.60 €

1 Disponibile 7 giorni 1832M 8SW

12.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1840M 8OS

12.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1840M 8SW

12.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1850M 8OS

12.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1850M 8SW

13.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1863M 8OS

Loading...

Supporto tecnico