Adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Stainless Steel (Codici componente - Download CAD)

Adjustable hand levers, Zinc die casting, threaded stud Stainless Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Adjustable hand levers GN 300.1 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
300.1-30-B5-OS
300.1-30-B5-RH
300.1-30-B5-RS
300.1-30-B5-SR
300.1-30-B5-SW
300.1-30-B5-SZ
300.1-30-B6-OS
300.1-30-B6-RH
300.1-30-B6-RS
300.1-30-B6-SR
300.1-30-B6-SW
300.1-30-B6-SZ
300.1-30-M3-6-OS
300.1-30-M3-6-RH
300.1-30-M3-6-RS
300.1-30-M3-6-SR
300.1-30-M3-6-SW
300.1-30-M3-6-SZ
300.1-30-M3-8-OS
300.1-30-M3-8-RH
300.1-30-M3-8-RS
300.1-30-M3-8-SR
300.1-30-M3-8-SW
300.1-30-M3-8-SZ
300.1-30-M3-10-OS
300.1-30-M3-10-RH
300.1-30-M3-10-RS
300.1-30-M3-10-SR
300.1-30-M3-10-SW
300.1-30-M3-10-SZ
300.1-30-M3-12-OS
300.1-30-M3-12-RH
300.1-30-M3-12-RS
300.1-30-M3-12-SR
300.1-30-M3-12-SW
300.1-30-M3-12-SZ
300.1-30-M3-16-OS
300.1-30-M3-16-RH
300.1-30-M3-16-RS
300.1-30-M3-16-SR
300.1-30-M3-16-SW
300.1-30-M3-16-SZ
300.1-30-M4-12-OS
300.1-30-M4-12-RH
300.1-30-M4-12-RS
300.1-30-M4-12-SR
300.1-30-M4-12-SW
300.1-30-M4-12-SZ
300.1-30-M4-16-OS
300.1-30-M4-16-RH
300.1-30-M4-16-RS
300.1-30-M4-16-SR
300.1-30-M4-16-SW
300.1-30-M4-16-SZ
300.1-30-M4-20-OS
300.1-30-M4-20-RH
300.1-30-M4-20-RS
300.1-30-M4-20-SR
300.1-30-M4-20-SW
300.1-30-M4-20-SZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Thread length l2 Colour Lunghezza filettatura l2 Colore Foro d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----OS, finitura ruvida, arancioneB 5101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----RH, senza rivestimentoB 5101324.54313.580.021

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----RS, finitura ruvida, rossaB 5101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----SR, finitura ruvida, argentoB 5101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----SW, finitura ruvida, neraB 5101324.54313.580.018

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----SZ, finitura serica, neraB 5101324.54313.580.165

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----OS, finitura ruvida, arancioneB 6101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----RH, senza rivestimentoB 6101324.54313.580.021

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----RS, finitura ruvida, rossaB 6101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----SR, finitura ruvida, argentoB 6101324.54313.580.025

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----SW, finitura ruvida, neraB 6101324.54313.580.018

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30----SZ, finitura serica, neraB 6101324.54313.580.165

8.02 €

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3036OS-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3036RH-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3036RS-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3036SR-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3036SW-----------

8.02 €

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3036SZ-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3038OS-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3038RH-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3038RS-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3038SR-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3038SW-----------

8.10 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3038SZ-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30310OS-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30310RH-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30310RS-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30310SR-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30310SW-----------

8.18 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30310SZ-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30312OS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30312RH-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30312RS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30312SR-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30312SW-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30312SZ-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30316OS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30316RH-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30316RS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30316SR-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30316SW-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30316SZ-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30412OS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30412RH-----------

7.92 €

1 Disponibile 3 giorni 30412RS-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30412SR-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30412SW-----------

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30412SZ-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30416OS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30416RH-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30416RS-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30416SR-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30416SW-----------

8.08 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30416SZ-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30420OS-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30420RH-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30420RS-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30420SR-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30420SW-----------

8.16 €

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30420SZ-----------

Loading...

Supporto tecnico