• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Adjustable hand levers, Zinc die casting, with threaded stud steel

Adjustable hand levers, Zinc die casting, with threaded stud steel
  • Sconto volumi elevati
Adjustable hand levers GN 300 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN 300 / Adjustable Hand Levers, Zinc Die Casting, Threaded Stud Steel

Information


Adjustable hand levers GN 300 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

see also...
• Adjustable hand levers GN 300.1 (threaded stud Stainless Steel)
• Adjustable Stainless Steel-Hand levers GN 300.5 (matt shot-blasted)
• Flat adjustable hand levers GN 302
• Adjustable hand levers GN 300.4 (with increased clamping force)
• Adjustable hand levers GN 303 (with push button)

How to Order

How to order
1l1
2d1
3l2
4Color (Finish)

Specification                                                 

• Handle
 Zinc die casting
• plastic coated
 black, RAL 9005, textured finish                              
 black, RAL 9011, silk finish                                     
 orange, RAL 2004, textured finish                           
 red, RAL 3000, textured finish                                 
 silver, RAL 9006, textured finish                             
• chrome-plated                                                         
• uncoated                                                                 
 slide grinded
• Threaded stud and retaining screw
 Steel
  - Tensile strength class 5
  - blackened
• RoHS compliant

Dimensions

              
l1d1 l2       d3d4h1h2h3h4
                Stroke
30M 3-68101216---101324.54313.5
30M 4-1216202532---101324.54313.5
30M 5M 612162025324050-101324.54313.5
45M 4-1216202532---101324.54343.5
45M 5M 612162025324050-101324.54343.5
63M 6M 8121620253240506313.517.5316.5454
63M 10-20253240506380-13.517.5316.5454
78M 8M 1016202532405063801621368544
78M 12-253240506380--1621368544
92M 10M 12162025324050638019244311644
92M 16-253240506380--19244311644
108M 12M 16253240506380120-233050.512755
Codice componente
300-30-M3-6-OS
300-30-M3-6-RH
300-30-M3-6-RS
300-30-M3-6-SR
300-30-M3-6-SW
300-30-M3-6-SZ
300-30-M3-8-OS
300-30-M3-8-RH
300-30-M3-8-RS
300-30-M3-8-SR
300-30-M3-8-SW
300-30-M3-8-SZ
300-30-M3-10-OS
300-30-M3-10-RH
300-30-M3-10-RS
300-30-M3-10-SR
300-30-M3-10-SW
300-30-M3-10-SZ
300-30-M3-12-OS
300-30-M3-12-RH
300-30-M3-12-RS
300-30-M3-12-SR
300-30-M3-12-SW
300-30-M3-12-SZ
300-30-M3-16-OS
300-30-M3-16-RH
300-30-M3-16-RS
300-30-M3-16-SR
300-30-M3-16-SW
300-30-M3-16-SZ
300-30-M4-12-OS
300-30-M4-12-RH
300-30-M4-12-RS
300-30-M4-12-SR
300-30-M4-12-SW
300-30-M4-12-SZ
300-30-M4-16-OS
300-30-M4-16-RH
300-30-M4-16-RS
300-30-M4-16-SR
300-30-M4-16-SW
300-30-M4-16-SZ
300-30-M4-20-OS
300-30-M4-20-RH
300-30-M4-20-RS
300-30-M4-20-SR
300-30-M4-20-SW
300-30-M4-20-SZ
300-30-M4-25-OS
300-30-M4-25-RH
300-30-M4-25-RS
300-30-M4-25-SR
300-30-M4-25-SW
300-30-M4-25-SZ
300-30-M4-32-OS
300-30-M4-32-RH
300-30-M4-32-RS
300-30-M4-32-SR
300-30-M4-32-SW
300-30-M4-32-SZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Connection thread d1 Thread length l2 Colour

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36OS

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36RH

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36RS

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36SR

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36SW

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36SZ

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38OS

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38RH

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38RS

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38SR

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38SW

4.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38SZ

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310OS

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310RH

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310RS

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310SR

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310SW

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310SZ

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312OS

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312RH

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312RS

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312SR

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312SW

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312SZ

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316OS

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316RH

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316RS

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316SR

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316SW

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316SZ

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412OS

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412RH

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412RS

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412SR

4.70 €

1 Disponibile 7 giorni 30M 412SW

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412SZ

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416OS

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416RH

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416RS

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416SR

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416SW

4.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416SZ

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420OS

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420RH

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420RS

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420SR

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420SW

4.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420SZ

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425OS

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425RH

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425RS

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425SR

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425SW

4.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425SZ

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432OS

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432RH

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432RS

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432SR

4.90 €

1 Disponibile 7 giorni 30M 432SW

4.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432SZ

Loading...

Supporto tecnico