Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing

Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded bushing
  • Sconto volumi elevati

Adjustable hand levers GN 300.5 with full Stainless Steel-Handle, correspond to applications where „agressive“ surrounding conditions are given, or where stainless steel materials are prescribed such as in food processing or chemical industry.
Retaining screws with hexagon head (Type AS) comply with the requirement "prevents water from accumulating".
Adjustable hand levers have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
300.5-30-B5-AS
300.5-30-B5-IS
300.5-30-B6-AS
300.5-30-B6-IS
300.5-30-M3-AS
300.5-30-M3-IS
300.5-30-M4-AS
300.5-30-M4-IS
300.5-30-M5-AS
300.5-30-M5-IS
300.5-30-M6-AS
300.5-30-M6-IS
300.5-45-B5-AS
300.5-45-B5-IS
300.5-45-B6-AS
300.5-45-B6-IS
300.5-45-M4-AS
300.5-45-M4-IS
300.5-45-M5-AS
300.5-45-M5-IS
300.5-45-M6-AS
300.5-45-M6-IS
300.5-63-B8-AS
300.5-63-B8-IS
300.5-63-M6-AS
300.5-63-M6-IS
300.5-63-M8-AS
300.5-63-M8-IS
300.5-78-B8-AS
300.5-78-B8-IS
300.5-78-B10-AS
300.5-78-B10-IS
300.5-78-M8-AS
300.5-78-M8-IS
300.5-78-M10-AS
300.5-78-M10-IS
300.5-78-M12-20-AS
300.5-78-M12-20-IS
300.5-78-M12-25-AS
300.5-78-M12-25-IS
300.5-78-M12-32-AS
300.5-78-M12-32-IS
300.5-78-M12-40-AS
300.5-78-M12-40-IS
300.5-78-M12-50-AS
300.5-78-M12-50-IS
300.5-78-M12-63-AS
300.5-78-M12-63-IS
300.5-78-M12-80-AS
300.5-78-M12-AS
300.5-78-M12-IS
300.5-92-B12-AS
300.5-92-B12-IS
300.5-92-M10-AS
300.5-92-M10-IS
300.5-92-M12-AS
300.5-92-M12-IS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Type Lunghezza filettatura l2 Tipo Foro d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

17.69 €

Disponibile 5 giorni 30---AS, con esagono esternoB 5101324.54313.580.025

15.31 €

Disponibile 5 giorni 30---IS, con esagono internoB 5101324.54313.580.024

17.69 €

Disponibile 5 giorni 30---AS, con esagono esternoB 6101324.54313.580.025

15.31 €

Disponibile 5 giorni 30---IS, con esagono internoB 6101324.54313.580.024

17.69 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

303AS, with external hexagon-----------

15.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

303IS, with internal hexalobular-----------

17.69 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

304AS, with external hexagon-----------

15.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

304IS, with internal hexalobular-----------

17.69 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

305AS, with external hexagon-----------

15.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

305IS, with internal hexalobular-----------

17.69 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

306AS, with external hexagon-----------

15.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

306IS, with internal hexalobular-----------

18.16 €

Disponibile 5 giorni 45---AS, con esagono esternoB 5101324.54343.58-

15.33 €

Disponibile 5 giorni 45---IS, con esagono internoB 5101324.54343.58-

18.16 €

Disponibile 5 giorni 45---AS, con esagono esternoB 6101324.54343.58-

15.33 €

Disponibile 5 giorni 45---IS, con esagono internoB 6101324.54343.58-

18.16 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

454AS, with external hexagon-----------

15.33 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

454IS, with internal hexalobular-----------

18.16 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

455AS, with external hexagon-----------

15.33 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

455IS, with internal hexalobular-----------

18.16 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

456AS, with external hexagon-----------

15.33 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

456IS, with internal hexalobular-----------

21.58 €

Disponibile 5 giorni 63---AS, con esagono esternoB 813.517.5316.545411-

18.13 €

Disponibile 5 giorni 63---IS, con esagono internoB 813.517.5316.545411-

21.58 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

636AS, with external hexagon-----------

18.13 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

636IS, with internal hexalobular-----------

21.58 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

638AS, with external hexagon-----------

18.13 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

638IS, with internal hexalobular-----------

28.31 €

Disponibile 5 giorni 78---AS, con esagono esternoB 8162136854414-

24.29 €

Disponibile 5 giorni 78---IS, con esagono internoB 8162136854414-

28.31 €

Disponibile 5 giorni 78---AS, con esagono esternoB 10162136854414-

24.29 €

Disponibile 5 giorni 78---IS, con esagono internoB 10162136854414-

28.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

788AS, with external hexagon-----------

24.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

788IS, with internal hexalobular-----------

28.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

7810AS, with external hexagon-----------

24.29 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

7810IS, with internal hexalobular-----------

29.62 €

Disponibile 5 giorni 7812-20AS, con esagono esterno-1621368544--

25.36 €

Disponibile 5 giorni 7812-20IS, con esagono interno-1621368544--

30.07 €

Disponibile 5 giorni 7812-25AS, con esagono esterno-1621368544--

25.64 €

Disponibile 5 giorni 7812-25IS, con esagono interno-1621368544-0.150

30.58 €

Disponibile 5 giorni 7812-32AS, con esagono esterno-1621368544--

26.07 €

Disponibile 5 giorni 7812-32IS, con esagono interno-1621368544--

30.96 €

Disponibile 5 giorni 7812-40AS, con esagono esterno-1621368544-0.200

26.62 €

Disponibile 5 giorni 7812-40IS, con esagono interno-1621368544--

31.69 €

Disponibile 5 giorni 7812-50AS, con esagono esterno-1621368544-0.184

27.40 €

Disponibile 5 giorni 7812-50IS, con esagono interno-1621368544--

33.07 €

Disponibile 5 giorni 7812-63AS, con esagono esterno-1621368544--

28.53 €

Disponibile 5 giorni 7812-63IS, con esagono interno-1621368544--

34.27 €

Disponibile 5 giorni 7812-80AS, con esagono esterno-1621368544--

28.31 €

Disponibile 5 giorni 7812--AS, con esagono esterno-1621368544140.140

24.29 €

Disponibile 5 giorni 7812--IS, con esagono interno-1621368544140.140

34.00 €

Disponibile 5 giorni 92---AS, con esagono esternoB 121924431164417-

28.60 €

Disponibile 5 giorni 92---IS, con esagono internoB 121924431164417-

33.98 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

9210AS, with external hexagon-----------

28.58 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

9210IS, with internal hexalobular-----------

33.98 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

9212AS, with external hexagon-----------

28.58 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

9212IS, with internal hexalobular-----------

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico