Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | Lunghezza filettatura l2 | Tipo | Foro d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | t | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 5 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | 0.025 | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 5 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | 0.024 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | 0.025 | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | 0.024 | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 3 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 3 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 4 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 4 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 5 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 5 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 6 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 6 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 5 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - | |
18.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 5 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - | |
18.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 6 | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | - | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 4 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 4 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 5 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 5 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 6 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 45 | 6 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 8 | 13.5 | 17.5 | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 11 | - | |
22.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 8 | 13.5 | 17.5 | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 11 | - | |
25.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | 6 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | 6 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | 8 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | 8 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 8 | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | - | |
27.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 8 | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | - | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 10 | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | - | |
27.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 10 | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | - | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 8 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 8 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 10 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 10 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 20 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
28.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 20 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
33.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 25 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
29.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 25 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
34.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 32 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
30.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 32 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
34.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 40 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
30.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 40 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
35.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 50 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 50 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
36.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 63 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
32.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 63 | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
38.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | 80 | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | - | - | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | - | AS, con esagono esterno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | - | |
27.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 78 | 12 | - | - | IS, con esagono interno | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | - | |
41.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 92 | - | - | - | AS, con esagono esterno | B 12 | 19 | 24 | 43 | 11 | 64 | 4 | 17 | - | |
35.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 92 | - | - | - | IS, con esagono interno | B 12 | 19 | 24 | 43 | 11 | 64 | 4 | 17 | - | |
41.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 92 | 10 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 92 | 10 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 92 | 12 | AS, with external hexagon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 92 | 12 | IS, with internal hexalobular | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Type
Lunghezza filettatura l2
Tipo
Foro d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
t
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali