Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded stud, electropolished

Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded stud, electropolished
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Adjustable hand levers GN 300.6 with full Stainless Steel-Handle, correspond to applications where "agressive" surrounding conditions are given, or where stainless steel materials are prescribed such as in food processing or chemical industry.
Retaining screws with hexagon head (Type AS) comply with the requirement "prevents water from accumulating".
Adjustable hand levers have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
300.6-30-M3-6-AS
300.6-30-M3-6-IS
300.6-30-M3-8-AS
300.6-30-M3-8-IS
300.6-30-M3-10-AS
300.6-30-M3-10-IS
300.6-30-M3-12-AS
300.6-30-M3-12-IS
300.6-30-M3-16-AS
300.6-30-M3-16-IS
300.6-30-M4-12-AS
300.6-30-M4-12-IS
300.6-30-M4-16-AS
300.6-30-M4-16-IS
300.6-30-M4-20-AS
300.6-30-M4-20-IS
300.6-30-M4-25-AS
300.6-30-M4-25-IS
300.6-30-M4-32-AS
300.6-30-M4-32-IS
300.6-30-M5-12-AS
300.6-30-M5-12-IS
300.6-30-M5-16-AS
300.6-30-M5-16-IS
300.6-30-M5-20-AS
300.6-30-M5-20-IS
300.6-30-M5-25-AS
300.6-30-M5-25-IS
300.6-30-M5-32-AS
300.6-30-M5-32-IS
300.6-30-M5-40-AS
300.6-30-M5-40-IS
300.6-30-M5-50-AS
300.6-30-M5-50-IS
300.6-30-M6-12-AS
300.6-30-M6-12-IS
300.6-30-M6-16-AS
300.6-30-M6-16-IS
300.6-30-M6-20-AS
300.6-30-M6-20-IS
300.6-30-M6-25-AS
300.6-30-M6-25-IS
300.6-30-M6-32-AS
300.6-30-M6-32-IS
300.6-30-M6-40-AS
300.6-30-M6-40-IS
300.6-30-M6-50-AS
300.6-30-M6-50-IS
300.6-45-M4-12-AS
300.6-45-M4-12-IS
300.6-45-M4-16-AS
300.6-45-M4-16-IS
300.6-45-M4-20-AS
300.6-45-M4-20-IS
300.6-45-M4-25-AS
300.6-45-M4-25-IS
300.6-45-M4-32-AS
300.6-45-M4-32-IS
300.6-45-M5-12-AS
300.6-45-M5-12-IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Thread length l2 Type

21.54 €

1 Disponibile 7 giorni 3036AS, with external hexagon

19.10 €

1 Disponibile 7 giorni 3036IS, with internal hexalobular

21.82 €

1 Disponibile 7 giorni 3038AS, with external hexagon

19.34 €

1 Disponibile 7 giorni 3038IS, with internal hexalobular

21.70 €

1 Disponibile 7 giorni 30310AS, with external hexagon

19.22 €

1 Disponibile 7 giorni 30310IS, with internal hexalobular

21.48 €

1 Disponibile 7 giorni 30312AS, with external hexagon

19.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30312IS, with internal hexalobular

21.68 €

1 Disponibile 7 giorni 30316AS, with external hexagon

19.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30316IS, with internal hexalobular

21.48 €

1 Disponibile 7 giorni 30412AS, with external hexagon

19.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30412IS, with internal hexalobular

21.68 €

1 Disponibile 7 giorni 30416AS, with external hexagon

19.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30416IS, with internal hexalobular

21.72 €

1 Disponibile 7 giorni 30420AS, with external hexagon

19.24 €

1 Disponibile 7 giorni 30420IS, with internal hexalobular

22.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30425AS, with external hexagon

19.62 €

1 Disponibile 7 giorni 30425IS, with internal hexalobular

22.18 €

1 Disponibile 7 giorni 30432AS, with external hexagon

19.62 €

1 Disponibile 7 giorni 30432IS, with internal hexalobular

21.48 €

1 Disponibile 7 giorni 30512AS, with external hexagon

19.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30512IS, with internal hexalobular

21.68 €

1 Disponibile 7 giorni 30516AS, with external hexagon

19.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30516IS, with internal hexalobular

21.72 €

1 Disponibile 7 giorni 30520AS, with external hexagon

19.24 €

1 Disponibile 7 giorni 30520IS, with internal hexalobular

22.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30525AS, with external hexagon

19.62 €

1 Disponibile 7 giorni 30525IS, with internal hexalobular

22.18 €

1 Disponibile 7 giorni 30532AS, with external hexagon

19.62 €

1 Disponibile 7 giorni 30532IS, with internal hexalobular

22.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30540AS, with external hexagon

20.04 €

1 Disponibile 7 giorni 30540IS, with internal hexalobular

22.88 €

1 Disponibile 7 giorni 30550AS, with external hexagon

20.52 €

1 Disponibile 7 giorni 30550IS, with internal hexalobular

21.48 €

1 Disponibile 7 giorni 30612AS, with external hexagon

19.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30612IS, with internal hexalobular

21.68 €

1 Disponibile 7 giorni 30616AS, with external hexagon

19.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30616IS, with internal hexalobular

21.72 €

1 Disponibile 7 giorni 30620AS, with external hexagon

19.24 €

1 Disponibile 7 giorni 30620IS, with internal hexalobular

22.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30625AS, with external hexagon

19.62 €

1 Disponibile 7 giorni 30625IS, with internal hexalobular

22.18 €

1 Disponibile 7 giorni 30632AS, with external hexagon

19.62 €

1 Disponibile 7 giorni 30632IS, with internal hexalobular

22.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30640AS, with external hexagon

20.04 €

1 Disponibile 7 giorni 30640IS, with internal hexalobular

22.88 €

1 Disponibile 7 giorni 30650AS, with external hexagon

20.52 €

1 Disponibile 7 giorni 30650IS, with internal hexalobular

22.52 €

1 Disponibile 7 giorni 45412AS, with external hexagon

20.06 €

1 Disponibile 7 giorni 45412IS, with internal hexalobular

22.72 €

1 Disponibile 7 giorni 45416AS, with external hexagon

20.08 €

1 Disponibile 7 giorni 45416IS, with internal hexalobular

22.82 €

1 Disponibile 7 giorni 45420AS, with external hexagon

20.16 €

1 Disponibile 7 giorni 45420IS, with internal hexalobular

23.06 €

1 Disponibile 7 giorni 45425AS, with external hexagon

20.54 €

1 Disponibile 7 giorni 45425IS, with internal hexalobular

23.08 €

1 Disponibile 7 giorni 45432AS, with external hexagon

20.58 €

1 Disponibile 7 giorni 45432IS, with internal hexalobular

22.52 €

1 Disponibile 7 giorni 45512AS, with external hexagon

20.06 €

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45512IS, with internal hexalobular

Loading...

Supporto tecnico