Adjustment plates for bull´s eye levels GN 2277

Adjustment plates for bull´s eye levels GN 2277
  • Sconto volumi elevati
Adjustment plates GN 2277.1 are used in combination with bull´s eye levels GN 2277, Type A.
The mounting bore holes offset by 120° allow the bull‘s eye levels and the mounting plate to be aligned in relation to the mounting surface. An alignment ball at the bottom surface of the adjustment plate serves as tilting point. Specific tightening torques of the bolts allow to be achieved, so that the bubble is located inside the marking ring once the horizontal alignment is reached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2277.1-NI-20
2277.1-NI-25
2277.1-NI-30
2277.1-NI-40
2277.1-NI-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 m3

4.02 €

1 Disponibile 7 giorni 20http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D20%7D

4.28 €

1 Disponibile 7 giorni 25http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D25%7D

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni 30http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D30%7D

5.42 €

1 Disponibile 7 giorni 40http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D40%7D

7.00 €

1 Disponibile 7 giorni 50http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2277%5F1%2Fgn%5F2277%5F1%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202277%2E1%2DNI%2D50%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material NI-Stainless Steel m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Supporto tecnico