Ball knobs Plastic

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
319-KT-16-M4-C
319-KT-16-M5-C
319-KT-20-M5-C
319-KT-20-M5-E
319-KT-20-M6-C
319-KT-25-M6-C
319-KT-25-M6-E
319-KT-25-M8-C
319-KT-32-M8-C
319-KT-32-M8-E
319-KT-32-M10-C
319-KT-40-M10-C
319-KT-40-M12-C
319-KU-10-M3-C
319-KU-12-M4-C
319-KU-16-M4-C
319-KU-16-M5-C
319-KU-20-M5-C
319-KU-20-M5-E
319-KU-20-M6-C
319-KU-25-M5-C
319-KU-25-M6-C
319-KU-25-M6-E
319-KU-25-M8-C
319-KU-25-M8-E
319-KU-30-M8-C
319-KU-32-M6-C
319-KU-32-M8-C
319-KU-32-M8-E
319-KU-32-M10-C
319-KU-35-M10-C
319-KU-40-M8-C
319-KU-40-M10-C
319-KU-40-M10-E
319-KU-40-M12-C
319-KU-50-M12-C
319-KU-50-M12-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Ball / Handle diameter d1
(mm)
Lunghezza maniglia H
(mm)
Thread d3 Material Type Materiale Tipo d4 t1 Peso
(kg)

0.52 €

1 Disponibile 7 giorni M416--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.60 €

1 Disponibile 7 giorni M516--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.58 €

1 Disponibile 7 giorni M520--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.92 €

1 Disponibile 7 giorni -20-M 5KT-PlasticE, with threaded bushing-----

0.62 €

1 Disponibile 7 giorni M620--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.70 €

1 Disponibile 7 giorni M625--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.02 €

0.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25-M 6KT-PlasticE, with threaded bushing-----

0.76 €

1 Disponibile 7 giorni M825--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M832--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.48 €

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32-M 8KT-PlasticE, with threaded bushing-----

0.82 €

1 Disponibile 7 giorni M1032--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.38 €

1 Disponibile 7 giorni M1040--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.50 €

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1240--KT-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.68 €

1 Disponibile 7 giorni M3109.3---KU, plasticaC, con foro maschiato (senza boccola)560.001

0.68 €

1 Disponibile 7 giorni M412--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M416--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.70 €

1 Disponibile 7 giorni M516--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.70 €

1 Disponibile 7 giorni M520--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.88 €

1 Disponibile 7 giorni -20-M 5KU-PlasticE, with threaded bushing-----

0.72 €

1 Disponibile 7 giorni M620--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.92 €

1 Disponibile 7 giorni M525--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

0.86 €

1 Disponibile 7 giorni M625--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.12 €

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25-M 6KU-PlasticE, with threaded bushing-----

0.86 €

1 Disponibile 7 giorni M825--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.50 €

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-25-M 8KU-PlasticE, with threaded bushing-----

1.08 €

1 Disponibile 7 giorni M830--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.18 €

1 Disponibile 7 giorni M632--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.16 €

1 Disponibile 7 giorni M832--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.56 €

1 Disponibile 4 giorni -32-M 8KU-PlasticE, with threaded bushing-----

1.16 €

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M1032--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.36 €

1 Disponibile 7 giorni M1035--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.58 €

1 Disponibile 7 giorni M840--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

1.60 €

1 Disponibile 7 giorni M1040--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

2.52 €

1 Disponibile 7 giorni -40-M 10KU-PlasticE, with threaded bushing-----

1.60 €

1 Disponibile 7 giorni M1240--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

2.72 €

1 Disponibile 7 giorni M1250--KU-PlasticC, with tapped hole (no insert)-----

4.18 €

1 Disponibile 7 giorni -50-M 12KU-PlasticE, with threaded bushing-----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico