Ball lock pins with clamping length compensation

Ball lock pins with clamping length compensation
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Ball lock pins GN 113.1 are used for rapid clamping and, at the same time, play-free clamping of thin components in particular where frequent clamping and releasing is required. A typical application is the alignment and clamping of sheet metal during a welding process.
By depressing the spring-loaded push button the pin advances by the length l2 and at the same time frees the two balls.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
113.1-6-0
113.1-6-5
113.1-8-0
113.1-8-5
113.1-10-0
113.1-10-5
113.1-12-0
113.1-12-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 l1 min.

54.30 €

1 Disponibile 7 giorni 60

54.28 €

1 Disponibile 7 giorni 65

55.66 €

1 Disponibile 7 giorni 80

55.92 €

1 Disponibile 7 giorni 85

65.98 €

1 Disponibile 7 giorni 100

66.22 €

1 Disponibile 7 giorni 105

69.76 €

1 Disponibile 7 giorni 120

69.72 €

1 Disponibile 7 giorni 125

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico