Ball lock pins with T-Handle, Stainless Steel 1.4305

Ball lock pins with T-Handle, Stainless Steel 1.4305
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Ball lock pins GN 113.7 are used for quick fixing, connecting and locking of various parts and workpieces. A typical application is locating pins which have often to be removed and installed again.
By pressing the spring loaded push button both balls are unlocked and by releasing it, the balls are locked again.
The load values given in the above table at shar stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule out of any liability. They consstitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product ist suitable for the intended use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
113.7-5-10
113.7-5-15
113.7-5-20
113.7-5-25
113.7-5-30
113.7-6-10
113.7-6-15
113.7-6-20
113.7-6-25
113.7-6-30
113.7-6-35
113.7-6-40
113.7-6-45
113.7-6-50
113.7-8-20
113.7-8-25
113.7-8-30
113.7-8-35
113.7-8-40
113.7-8-45
113.7-8-50
113.7-10-20
113.7-10-25
113.7-10-30
113.7-10-35
113.7-10-40
113.7-10-45
113.7-10-50
113.7-10-60
113.7-12-25
113.7-12-30
113.7-12-35
113.7-12-40
113.7-12-45
113.7-12-50
113.7-12-60
113.7-12-70
113.7-12-80
113.7-16-30
113.7-16-35
113.7-16-40
113.7-16-45
113.7-16-50
113.7-16-60
113.7-16-70
113.7-16-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

25.08 €

1 Disponibile 7 giorni 510

25.08 €

1 Disponibile 7 giorni 515

25.08 €

1 Disponibile 7 giorni 520

25.08 €

1 Disponibile 7 giorni 525

26.60 €

1 Disponibile 7 giorni 530

25.20 €

1 Disponibile 7 giorni 610

25.20 €

1 Disponibile 7 giorni 615

25.20 €

1 Disponibile 7 giorni 620

25.20 €

1 Disponibile 7 giorni 625

28.12 €

1 Disponibile 7 giorni 630

28.12 €

1 Disponibile 7 giorni 635

28.12 €

1 Disponibile 7 giorni 640

28.12 €

1 Disponibile 7 giorni 645

28.12 €

1 Disponibile 7 giorni 650

27.36 €

1 Disponibile 7 giorni 820

27.36 €

1 Disponibile 7 giorni 825

30.06 €

1 Disponibile 7 giorni 830

30.06 €

1 Disponibile 7 giorni 835

30.06 €

15.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

840

30.06 €

1 Disponibile 7 giorni 845

30.06 €

1 Disponibile 7 giorni 850

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1020

40.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1025

42.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1030

42.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1035

42.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1040

42.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1045

42.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1050

44.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1060

41.32 €

1 Disponibile 7 giorni 1225

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1230

43.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1235

43.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1240

43.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1245

43.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1250

45.48 €

1 Disponibile 7 giorni 1260

45.30 €

1 Disponibile 7 giorni 1270

46.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1280

72.00 €

1 Disponibile 7 giorni 1630

72.00 €

1 Disponibile 7 giorni 1635

72.00 €

1 Disponibile 7 giorni 1640

72.00 €

1 Disponibile 7 giorni 1645

72.00 €

1 Disponibile 7 giorni 1650

77.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1660

77.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1670

82.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico