Ball lock pins, Stainless Steel 1.4542

Ball lock pins, Stainless Steel 1.4542
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Ball lock pins GN 113.6 are used for quick fixing, connecting and locking of various parts and workpieces. A typical application is locating pins which have often to be removed and installed again.
By pressing the spring loaded push button both balls are unlocked and by releasing it, the balls are locked again.
Ball lock pins GN 113.6 have an extreme load capacity, the pin is made of heavy duty, hardened and highly abrasion-resistant stainless steel.
The load values given in the above table at shear stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule out any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
113.6-5-10
113.6-5-15
113.6-5-20
113.6-5-25
113.6-5-30
113.6-6-10
113.6-6-15
113.6-6-20
113.6-6-25
113.6-6-30
113.6-6-35
113.6-6-40
113.6-6-45
113.6-6-50
113.6-8-20
113.6-8-25
113.6-8-30
113.6-8-35
113.6-8-40
113.6-8-45
113.6-8-50
113.6-10-20
113.6-10-25
113.6-10-30
113.6-10-35
113.6-10-40
113.6-10-45
113.6-10-50
113.6-10-60
113.6-12-25
113.6-12-30
113.6-12-35
113.6-12-40
113.6-12-45
113.6-12-50
113.6-12-60
113.6-12-70
113.6-12-80
113.6-16-30
113.6-16-35
113.6-16-40
113.6-16-45
113.6-16-50
113.6-16-60
113.6-16-70
113.6-16-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

33.30 €

1 Disponibile 7 giorni 510

33.30 €

1 Disponibile 7 giorni 515

33.30 €

1 Disponibile 7 giorni 520

33.30 €

1 Disponibile 7 giorni 525

34.98 €

1 Disponibile 7 giorni 530

33.58 €

1 Disponibile 7 giorni 610

33.58 €

1 Disponibile 7 giorni 615

33.58 €

1 Disponibile 7 giorni 620

33.58 €

1 Disponibile 7 giorni 625

36.86 €

1 Disponibile 7 giorni 630

36.86 €

1 Disponibile 7 giorni 635

36.86 €

1 Disponibile 7 giorni 640

36.86 €

1 Disponibile 7 giorni 645

36.86 €

1 Disponibile 7 giorni 650

35.90 €

1 Disponibile 7 giorni 820

35.90 €

1 Disponibile 7 giorni 825

39.76 €

1 Disponibile 7 giorni 830

39.76 €

1 Disponibile 7 giorni 835

39.76 €

1 Disponibile 7 giorni 840

39.76 €

1 Disponibile 7 giorni 845

39.76 €

1 Disponibile 7 giorni 850

53.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1020

53.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1025

55.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1030

55.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1035

55.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1040

55.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1045

55.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1050

58.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1060

54.18 €

1 Disponibile 7 giorni 1225

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1230

56.50 €

1 Disponibile 7 giorni 1235

56.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1240

56.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1245

56.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1250

59.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1260

59.22 €

1 Disponibile 7 giorni 1270

61.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1280

93.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1630

93.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1635

93.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1640

93.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1645

93.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1650

101.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1660

101.10 €

1 Disponibile 7 giorni 1670

106.38 €

1 Disponibile 7 giorni 1680

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico