Dischi a rosetta / acciaio inox, PA / sabbiato / GN 185

Dischi a rosetta / acciaio inox, PA / sabbiato / GN 185
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Bezel discs GN 185 are used for shrouding screw joints when a visually nice finish is required.
The purpose of the plastic discs supplied as a standard item on delivery is merely to avoid damage to improved surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
185-18-NI
185-20-NI
185-22-NI
185-26-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1
(mm)

2.46 €

1 Disponibile 7 giorni 18

2.66 €

1 Disponibile 7 giorni 20

3.18 €

1 Disponibile 7 giorni 22

3.70 €

1 Disponibile 7 giorni 26

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico