Cabinet "U" handles for welding

Cabinet "U" handles for welding
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 426.3 cabinet “U” handles are produced through bending. This allows special lengths or special geometries with the same r and s dimensions to be delivered even in comparatively small unit quantities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
426.3-ST-20-150-A
426.3-ST-20-200-A
426.3-ST-20-250-A
426.3-ST-20-300-A
426.3-ST-20-400-A
426.3-ST-25-200-A
426.3-ST-25-250-A
426.3-ST-25-300-A
426.3-ST-25-400-A
426.3-ST-25-500-A
426.3-ST-30-300-A
426.3-ST-30-350-A
426.3-ST-30-400-A
426.3-ST-30-500-A
426.3-ST-30-600-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)

12.92 €

1 Disponibile 7 giorni 15020

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 20020

15.56 €

1 Disponibile 7 giorni 25020

17.02 €

9.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30020

19.02 €

1 Disponibile 7 giorni 40020

19.86 €

1 Disponibile 7 giorni 20025

21.52 €

1 Disponibile 7 giorni 25025

21.52 €

1 Disponibile 7 giorni 30025

28.18 €

1 Disponibile 7 giorni 40025

28.18 €

1 Disponibile 7 giorni 50025

33.90 €

1 Disponibile 7 giorni 30030

33.90 €

1 Disponibile 7 giorni 35030

39.80 €

1 Disponibile 7 giorni 40030

39.98 €

1 Disponibile 7 giorni 50030

50.02 €

1 Disponibile 7 giorni 60030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type A, simply curved, 90°

Supporto tecnico