Cam action indexing plungers for welding

Cam action indexing plungers for welding
  • Sconto volumi elevati
Cam action indexing plungers GN 612.3 are used in cases where the locking pin must not protrude all the time. By rotating the lock through 180° the locking pin withdraws itself. A notch keeps the plunger in this position.
The square body can therefore be welded in any required position. In order to prevent a change in the spring load by the transferred heat we recommend spot welding the plunger body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
612.3-6-16-A
612.3-6-16-B
612.3-8-16-A
612.3-8-16-B
612.3-8-20-A
612.3-8-20-B
612.3-10-16-A
612.3-10-16-B
612.3-10-20-A
612.3-10-20-B
612.3-12-20-A
612.3-12-20-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d Type Square s

20.90 €

1 Disponibile 7 giorni 6A, without plastic cap16

23.32 €

1 Disponibile 7 giorni 6B, with plastic cap16

20.96 €

1 Disponibile 7 giorni 8A, without plastic cap16

23.22 €

1 Disponibile 7 giorni 8B, with plastic cap16

25.16 €

1 Disponibile 7 giorni 8A, without plastic cap20

27.56 €

1 Disponibile 7 giorni 8B, with plastic cap20

20.90 €

1 Disponibile 7 giorni 10A, without plastic cap16

23.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10B, with plastic cap16

24.96 €

1 Disponibile 7 giorni 10A, without plastic cap20

27.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10B, with plastic cap20

25.08 €

1 Disponibile 7 giorni 12A, without plastic cap20

27.52 €

1 Disponibile 7 giorni 12B, with plastic cap20

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico