Cam action indexing plungers, flange for surface mounting

Cam action indexing plungers, flange for surface mounting
  • Sconto volumi elevati
Cam action indexing plungers GN 612.2 are used in cases where the locking pin must not protrude all the time. By rotating the lock through 180° the locking pin withdraws itself. A notch keeps the plunger in this position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
612.2-6-16-A
612.2-6-16-B
612.2-8-16-A
612.2-8-16-B
612.2-8-20-A
612.2-8-20-B
612.2-10-16-A
612.2-10-16-B
612.2-10-20-A
612.2-10-20-B
612.2-12-20-A
612.2-12-20-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
D.E. punta d
(Ø)
Type

32.48 €

1 Disponibile 7 giorni 166A, without plastic cap

34.08 €

1 Disponibile 7 giorni 166B, with plastic cap

32.50 €

1 Disponibile 7 giorni 168A, without plastic cap

34.06 €

1 Disponibile 7 giorni 168B, with plastic cap

36.28 €

1 Disponibile 7 giorni 208A, without plastic cap

38.12 €

1 Disponibile 7 giorni 208B, with plastic cap

32.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1610A, without plastic cap

34.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1610B, with plastic cap

36.12 €

1 Disponibile 7 giorni 2010A, without plastic cap

37.78 €

1 Disponibile 7 giorni 2010B, with plastic cap

36.30 €

1 Disponibile 7 giorni 2012A, without plastic cap

38.18 €

1 Disponibile 7 giorni 2012B, with plastic cap

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico