Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | A, without rest position, without locknut | |
28.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | AK, without rest position, with locknut | |
28.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | R, with rest position, without lock nut | |
29.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | RK, with rest position, with lock nut | |
28.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | S, with safety-rest position, without lock nut | |
29.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | SK, with safety-rest position, with lock nut | |
26.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | A, without rest position, without locknut | |
26.76 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | AK, without rest position, with locknut | |
26.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | R, with rest position, without lock nut | |
26.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | RK, with rest position, with lock nut | |
26.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | S, with safety-rest position, without lock nut | |
26.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | SK, with safety-rest position, with lock nut | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | A, without rest position, without locknut | |
24.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | AK, without rest position, with locknut | |
24.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | R, with rest position, without lock nut | |
25.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | RK, with rest position, with lock nut | |
24.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | S, with safety-rest position, without lock nut | |
25.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | SK, with safety-rest position, with lock nut |
Loading...
Collet thread d2 | M 16 x 1,5 |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali