Cam action indexing plungers, Steel

Cam action indexing plungers, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cam action indexing plungers GN 612 are used in cases where the locking pin must not protrude all the time. By rotating the lock through 180° the locking pin withdraws itself. A groove is provided in either position to prevent the lock from rotating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
612-4-M10-A
612-4-M10-AK
612-4-M10X1-A
612-4-M10X1-AK
612-5-M10-A
612-5-M10-AK
612-5-M10X1-A
612-5-M10X1-AK
612-5-M12-A
612-5-M12-AK
612-5-M12-B
612-5-M12-BK
612-5-M12X1,​5-A
612-5-M12X1,​5-AK
612-5-M12X1,​5-B
612-5-M12X1,​5-BK
612-6-M10-A
612-6-M10-AK
612-6-M10X1-A
612-6-M10X1-AK
612-6-M12-A
612-6-M12-AK
612-6-M12-B
612-6-M12-BK
612-6-M12X1,​5-A
612-6-M12X1,​5-AK
612-6-M12X1,​5-B
612-6-M12X1,​5-BK
612-6-M16-A
612-6-M16-AK
612-6-M16-B
612-6-M16-BK
612-6-M16X1,​5-A
612-6-M16X1,​5-AK
612-6-M16X1,​5-B
612-6-M16X1,​5-BK
612-8-M12-A
612-8-M12-AK
612-8-M12-B
612-8-M12-BK
612-8-M12X1,​5-A
612-8-M12X1,​5-AK
612-8-M12X1,​5-B
612-8-M12X1,​5-BK
612-8-M16-A
612-8-M16-AK
612-8-M16-B
612-8-M16-BK
612-8-M16X1,​5-A
612-8-M16X1,​5-AK
612-8-M16X1,​5-B
612-8-M16X1,​5-BK
612-8-M20-A
612-8-M20-AK
612-8-M20-B
612-8-M20-BK
612-8-M20X1,​5-A
612-8-M20X1,​5-AK
612-8-M20X1,​5-B
612-8-M20X1,​5-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Collet thread d2 Type

15.30 €

8.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4M 10A, without lock nut, without plastic cover

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 4M 10AK, with lock nut, without plastic cover

15.30 €

8.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4M 10 x 1A, without lock nut, without plastic cover

15.66 €

8.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4M 10 x 1AK, with lock nut, without plastic cover

14.22 €

7.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 10A, without lock nut, without plastic cover

14.58 €

7.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 10AK, with lock nut, without plastic cover

14.22 €

7.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 10 x 1A, without lock nut, without plastic cover

14.58 €

1 Disponibile 7 giorni 5M 10 x 1AK, with lock nut, without plastic cover

15.52 €

8.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12A, without lock nut, without plastic cover

15.88 €

8.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12AK, with lock nut, without plastic cover

17.92 €

9.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12B, with plastic cap,without lock nut

18.28 €

9.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12BK, with plastic cap, with lock nut

15.52 €

8.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12 x 1,5A, without lock nut, without plastic cover

15.88 €

8.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12 x 1,5AK, with lock nut, without plastic cover

17.92 €

9.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12 x 1,5B, with plastic cap,without lock nut

18.28 €

9.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5M 12 x 1,5BK, with plastic cap, with lock nut

14.36 €

7.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 10A, without lock nut, without plastic cover

14.70 €

1 Disponibile 7 giorni 6M 10AK, with lock nut, without plastic cover

14.36 €

7.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 10 x 1A, without lock nut, without plastic cover

14.70 €

7.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 10 x 1AK, with lock nut, without plastic cover

15.18 €

8.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 12A, without lock nut, without plastic cover

15.52 €

1 Disponibile 7 giorni 6M 12AK, with lock nut, without plastic cover

17.50 €

9.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 12B, with plastic cap,without lock nut

17.86 €

9.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 12BK, with plastic cap, with lock nut

15.18 €

1 Disponibile 7 giorni 6M 12 x 1,5A, without lock nut, without plastic cover

15.52 €

8.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 12 x 1,5AK, with lock nut, without plastic cover

17.50 €

1 Disponibile 7 giorni 6M 12 x 1,5B, with plastic cap,without lock nut

17.86 €

9.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 12 x 1,5BK, with plastic cap, with lock nut

17.26 €

9.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16A, without lock nut, without plastic cover

17.88 €

9.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16AK, with lock nut, without plastic cover

19.56 €

10.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16B, with plastic cap,without lock nut

20.18 €

10.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16BK, with plastic cap, with lock nut

17.26 €

9.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16 x 1,5A, without lock nut, without plastic cover

17.88 €

9.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16 x 1,5AK, with lock nut, without plastic cover

19.56 €

10.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16 x 1,5B, with plastic cap,without lock nut

20.18 €

10.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 16 x 1,5BK, with plastic cap, with lock nut

15.30 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 12A, without lock nut, without plastic cover

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 12AK, with lock nut, without plastic cover

17.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 12B, with plastic cap,without lock nut

18.12 €

9.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 12BK, with plastic cap, with lock nut

15.30 €

8.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 12 x 1,5A, without lock nut, without plastic cover

15.66 €

8.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 12 x 1,5AK, with lock nut, without plastic cover

17.78 €

9.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 12 x 1,5B, with plastic cap,without lock nut

18.12 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 12 x 1,5BK, with plastic cap, with lock nut

17.48 €

9.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 16A, without lock nut, without plastic cover

18.10 €

9.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 16AK, with lock nut, without plastic cover

19.72 €

10.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 16B, with plastic cap,without lock nut

20.36 €

10.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 16BK, with plastic cap, with lock nut

17.48 €

9.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 16 x 1,5A, without lock nut, without plastic cover

18.10 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 16 x 1,5AK, with lock nut, without plastic cover

19.72 €

10.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 16 x 1,5B, with plastic cap,without lock nut

20.36 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 16 x 1,5BK, with plastic cap, with lock nut

20.08 €

10.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20A, without lock nut, without plastic cover

21.28 €

11.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20AK, with lock nut, without plastic cover

22.50 €

11.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20B, with plastic cap,without lock nut

23.70 €

12.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20BK, with plastic cap, with lock nut

20.08 €

10.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20 x 1,5A, without lock nut, without plastic cover

21.28 €

11.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20 x 1,5AK, with lock nut, without plastic cover

22.50 €

11.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20 x 1,5B, with plastic cap,without lock nut

23.70 €

12.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8M 20 x 1,5BK, with plastic cap, with lock nut

Loading...

Supporto tecnico