Cam action indexing plungers, Zinc die casting

Cam action indexing plungers, Zinc die casting
  • Sconto volumi elevati
Cam action indexing plungers GN 612.8 are used in cases where the locking pin must not protrude all the time. By rotating the lock through 180° the locking pin withdraws itself. The notch allows safe positioning.
These cam action indexing plungers made of die-cast zinc are very reasonably priced design versions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
612.8-4-M12X1,​5-A
612.8-4-M12X1,​5-AK
612.8-5-M12X1,​5-A
612.8-5-M12X1,​5-AK
612.8-6-M12X1,​5-A
612.8-6-M12X1,​5-AK
612.8-6-M16X1,​5-A
612.8-6-M16X1,​5-AK
612.8-8-M16X1,​5-A
612.8-8-M16X1,​5-AK
612.8-8-M20X1,​5-A
612.8-8-M20X1,​5-AK
612.8-10-M16X1,​5-A
612.8-10-M16X1,​5-AK
612.8-10-M20X1,​5-A
612.8-10-M20X1,​5-AK
612.8-12-M20X1,​5-A
612.8-12-M20X1,​5-AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Collet thread d2 Type

8.28 €

1 Disponibile 7 giorni 4M 12 x 1,5A, without lock nut

8.62 €

1 Disponibile 7 giorni 4M 12 x 1,5AK, with lock nut

7.96 €

1 Disponibile 7 giorni 5M 12 x 1,5A, without lock nut

8.30 €

1 Disponibile 7 giorni 5M 12 x 1,5AK, with lock nut

7.80 €

1 Disponibile 7 giorni 6M 12 x 1,5A, without lock nut

8.16 €

1 Disponibile 3 giorni 6M 12 x 1,5AK, with lock nut

8.26 €

1 Disponibile 7 giorni 6M 16 x 1,5A, without lock nut

8.88 €

1 Disponibile 7 giorni 6M 16 x 1,5AK, with lock nut

8.08 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 16 x 1,5A, without lock nut

8.70 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 16 x 1,5AK, with lock nut

10.92 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 20 x 1,5A, without lock nut

12.12 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 20 x 1,5AK, with lock nut

8.68 €

1 Disponibile 7 giorni 10M 16 x 1,5A, without lock nut

9.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10M 16 x 1,5AK, with lock nut

10.02 €

1 Disponibile 7 giorni 10M 20 x 1,5A, without lock nut

11.22 €

1 Disponibile 7 giorni 10M 20 x 1,5AK, with lock nut

10.26 €

1 Disponibile 7 giorni 12M 20 x 1,5A, without lock nut

11.46 €

1 Disponibile 7 giorni 12M 20 x 1,5AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico