Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order (Steel) | 1 | d1 |
2 | Type | |
3 | Clamping direction |
d1 −0.5 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | h5 | l1 | l2 ≈ | A/F |
40 | M 8 | 24 | 25 | 10 | 31 | 21 | 55 | 31 | 8 | 100 | 15 |
50 | M 10 | 28 | 30 | 12 | 34.5 | 24 | 62 | 36 | 11 | 116 | 19 |
d1 −0.5 | d5 | d6 | d7 | h1 | h6 |
40 | 10 | 20 | 24 | 10 | 3.6 |
50 | 12 | 24 | 28 | 12 | 4 |
Codice componente
|
---|
918.2-40-GV-L |
918.2-40-GV-R |
918.2-40-KV-L |
918.2-40-KV-R |
918.2-40-SK-L |
918.2-40-SK-R |
918.2-50-GV-L |
918.2-50-GV-R |
918.2-50-KV-L |
918.2-50-KV-R |
918.2-50-SK-L |
918.2-50-SK-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 | Type | Clamping direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | GV, with ball lever, straight (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
83.50 € 44.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | GV, with ball lever, straight (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
83.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | KV, with ball lever, angular (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
83.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | KV, with ball lever, angular (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
48.80 € 25.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | SK, with hexagon | L, by anti-clockwise rotation | |
48.80 € 25.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | SK, with hexagon | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
84.32 € 44.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | GV, with ball lever, straight (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
84.32 € 44.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | GV, with ball lever, straight (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
84.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | KV, with ball lever, angular (serration) | L, by anti-clockwise rotation | |
84.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | KV, with ball lever, angular (serration) | R, by clockwise rotation (drawn version) | |
52.78 € 27.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | SK, with hexagon | L, by anti-clockwise rotation | |
52.78 € 27.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | SK, with hexagon | R, by clockwise rotation (drawn version) |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter d1
Type
Clamping direction
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali