Clamping knobs with indexing plunger

Clamping knobs with indexing plunger
  • Sconto volumi elevati
Clamping knobs with indexing plunger GN 7336.7 are used for positioning, securing and clamping adjusting elements at the same time.
The axial movement of the handle (pulling) pulls the indexing pin from the engaged position against the spring force, with the star know at the same time remaining connected with form-lock to the clamping screw via a hexagonal element, allowing both clamping and releasing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7336.7-34-M10X1-5
7336.7-42-M12X1,​5-6
7336.7-53-M12X1,​5-6
7336.7-53-M16X1,​5-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d3 Handle diameter d1 Collet thread d2

8.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

534M 10 x 1

8.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

642M 12 x 1,5

9.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

653M 12 x 1,5

12.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

853M 16 x 1,5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico