Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
927.5-63-M5-A |
927.5-63-M5-B |
927.5-63-M6-A |
927.5-63-M6-B |
927.5-82-M6-A |
927.5-82-M6-B |
927.5-82-M8-A |
927.5-82-M8-B |
927.5-101-M8-A |
927.5-101-M8-B |
927.5-101-M10-A |
927.5-101-M10-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Thread d1 (M) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | 5 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
12.36 € 6.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | 5 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
20.16 € 10.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | 6 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
12.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 63 | 6 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
26.46 € 14.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 82 | 6 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
17.52 € 9.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 82 | 6 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
26.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 82 | 8 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
17.52 € 9.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 82 | 8 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
41.92 € 22.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 101 | 8 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
27.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 101 | 8 | B, Plastic contact plate without setting nut | |
41.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 101 | 10 | A, Plastic contact plate with setting nut | |
27.44 € 14.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 101 | 10 | B, Plastic contact plate without setting nut |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Lever / Handle length l1(mm)
Thread d1 (M)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali