Control knobs for position indicators

Control knobs for position indicators
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Control knobs GN 957 are used in connection with position indicators. These control knobs offer a simple solution when the assembly requires manual fine adjustment for the application for which it has been designed.
The design of this knob adapts it to the diameter of the adjustment shaft, so that no adapter bushings GN 952.1 are needed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
957-22-B6-A
957-22-B8-A
957-22-B10-B
957-27-B6-A
957-27-B8-A
957-27-B10-A
957-27-B12-A
957-27-B14-B
957-42-B10-A
957-42-B12-A
957-42-B14-A
957-42-B15-A
957-42-B16-A
957-42-B20-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1
(Ø)
Bore d2 (Id. No. 1) Type

16.84 €

8.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

27B 6S, with scale 0...9, 20 graduations

16.84 €

1 Disponibile 7 giorni 34B 6M, with arrow

15.54 €

1 Disponibile 7 giorni 27B 6N, neutral

19.04 €

10.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34B 8N, neutral

19.04 €

1 Disponibile 7 giorni 34B 8S, with scale 0...9, 20 graduations

19.04 €

10.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34B 6N, neutral

19.04 €

10.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34B 6S, with scale 0...9, 20 graduations

16.72 €

1 Disponibile 3 giorni 34B 8M, with arrow

23.48 €

12.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42B 10M, with arrow

23.48 €

12.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42B 10N, neutral

23.48 €

1 Disponibile 7 giorni 42B 10S, with scale 0...9, 20 graduations

23.48 €

12.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42B 8M, with arrow

23.48 €

12.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42B 8N, neutral

20.24 €

10.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

42B 8S, with scale 0...9, 20 graduations

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico