Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio / brunito / GN 184

Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio / brunito / GN 184
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Countersunk washers GN 184 are retained to the face of the shaft end with a countersunk head screw DIN ISO 2009 or DIN 7991 forming a clean-look end cap.
A typical application is the retention of handwheels with hub keyed to the shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
184-16
184-20
184-22
184-25
184-28
184-32
184-36
184-40
184-45
184-52
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1
(mm)

0.66 €

1 Disponibile 7 giorni 16

0.80 €

1 Disponibile 7 giorni 20

0.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

22

1.20 €

1 Disponibile 7 giorni 25

1.38 €

1 Disponibile 7 giorni 28

1.88 €

1 Disponibile 7 giorni 32

2.16 €

1 Disponibile 7 giorni 36

2.66 €

1 Disponibile 7 giorni 40

5.16 €

2.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45

6.56 €

1 Disponibile 7 giorni 52

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico