Set di serraggio per volantini / GN 000.4 / GANTER

Set di serraggio per volantini / GN 000.4 / GANTER
  • Sconto volumi elevati
The PTFE-coated surfaces of the coupling attachments GN 000.4 provide minimal friction between bearing surfaces even when lubrication is being neglected.
An oil-hole is provided which in the completely assembled safety handwheel connects with the wheel hub.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
000.4-1-K12
000.4-2-K14
000.4-2-K16
000.4-3-K18
000.4-3-K20
000.4-4-K22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Size No.

74.86 €

1 Disponibile 7 giorni K 121

79.66 €

1 Disponibile 7 giorni K 142

79.66 €

1 Disponibile 7 giorni K 162

95.68 €

1 Disponibile 7 giorni K 183

95.68 €

1 Disponibile 7 giorni K 203

108.18 €

1 Disponibile 7 giorni K 224

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico