Spessori di centraggio / acciaio / brunito / cementato / simile a DIN 6372 / GN 183

Spessori di centraggio / acciaio / brunito / cementato / simile a DIN 6372 / GN 183
  • Sconto volumi elevati
C-Washers GN 183 maybe installed without the removal of the nut from the stud.
In terms of dimensions they are almost identical to DIN 6372 C-Washers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
183-22-6,​2
183-28-8,​3
183-34-10,​4
183-40-12,​5
183-56-16,​5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1
(mm)
Inner diameter b

7.66 €

1 Disponibile 7 giorni 226.2

7.26 €

1 Disponibile 7 giorni 288.3

8.82 €

1 Disponibile 7 giorni 3410.4

12.32 €

1 Disponibile 7 giorni 4012.5

18.02 €

1 Disponibile 7 giorni 5616.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico