Flanges for swivel ball joints GN 784

Flanges for swivel ball joints GN 784
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The GN 784.1 flanges are mounted from below onto the GN 784 swivel ball joints GN 784. A half-length tapered groove pin prevents any rotation.
The flange enables the swivel ball joints to be mounted on the upper surface. The d2 section with the three d3 drill holes is configured so that standard screws with washers can be used.

The half-length tapered groove pin is mounted on the flange. The countersunk screw is included separately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
784.1-42-MT
784.1-49-MT
784.1-60-MT
784.1-70-MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1

13.16 €

1 Disponibile 7 giorni 42

16.60 €

8.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

49

16.16 €

8.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60

17.50 €

1 Disponibile 7 giorni 70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finish MT-matte, tumbled finish

Supporto tecnico