Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
5.50 € ( 6.54 € ) | 7 giorni lavorativi |
7.32 € ( 8.71 € ) | 7 giorni lavorativi |
9.06 € ( 10.78 € ) | 7 giorni lavorativi |
11.10 € ( 13.21 € ) | 7 giorni lavorativi |
6.22 € ( 7.40 € ) | 7 giorni lavorativi |
8.22 € 3.29 € ( 3.92 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
9.80 € ( 11.66 € ) | 7 giorni lavorativi |
12.02 € ( 14.30 € ) | 7 giorni lavorativi |
6.46 € ( 7.69 € ) | 7 giorni lavorativi |
8.52 € ( 10.14 € ) | 7 giorni lavorativi |
10.08 € ( 12.00 € ) | 7 giorni lavorativi |
12.28 € ( 14.61 € ) | 7 giorni lavorativi |
6.68 € 2.67 € ( 3.18 € ) | Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno |
9.48 € ( 11.28 € ) | 7 giorni lavorativi |
10.28 € ( 12.23 € ) | 7 giorni lavorativi |
13.30 € ( 15.83 € ) | 7 giorni lavorativi |
20.62 € ( 24.54 € ) | 7 giorni lavorativi |
25.76 € ( 30.65 € ) | 7 giorni lavorativi |
21.46 € ( 25.54 € ) | 7 giorni lavorativi |
27.36 € ( 32.56 € ) | 7 giorni lavorativi |
23.22 € ( 27.63 € ) | 7 giorni lavorativi |
29.46 € ( 35.06 € ) | 7 giorni lavorativi |
24.64 € ( 29.32 € ) | 7 giorni lavorativi |
30.88 € ( 36.75 € ) | 7 giorni lavorativi |
Cabinet handles GN 668 are produced from aluminium extrusions.
They can be mounted either from the back (type A) or by means of the handle base from the operator’s side (type B).
The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.