Foot plates

Foot plates
  • Sconto volumi elevati
Foot plates GN 6311.3 are used in connection with screws with pivots (grub screws DIN 6332, tommy screws DIN 6304, DIN 6306).

Owing to the special shape of the immovable retaining ring, the foot plate is easily plugged onto and removed from, the pivot.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6311.3-50-11,​5-KR
6311.3-50-11,​5-KS
6311.3-50-11,​5-OS
6311.3-50-13,​5-KR
6311.3-50-13,​5-KS
6311.3-50-13,​5-OS
6311.3-60-13,​5-KR
6311.3-60-13,​5-KS
6311.3-60-13,​5-OS
6311.3-60-15,​5-KR
6311.3-60-15,​5-KS
6311.3-60-15,​5-OS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1 h Type

15.36 €

1 Disponibile 5 giorni 5011.5KR, with plastic cap, non-gliding

15.44 €

1 Disponibile 5 giorni 5011.5KS, with plastic cap, gliding

13.68 €

1 Disponibile 5 giorni 5011.5OS, without plastic cap

15.66 €

1 Disponibile 5 giorni 5013.5KR, with plastic cap, non-gliding

15.56 €

1 Disponibile 5 giorni 5013.5KS, with plastic cap, gliding

13.98 €

1 Disponibile 5 giorni 5013.5OS, without plastic cap

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 6013.5KR, with plastic cap, non-gliding

19.04 €

1 Disponibile 5 giorni 6013.5KS, with plastic cap, gliding

17.00 €

1 Disponibile 5 giorni 6013.5OS, without plastic cap

19.08 €

1 Disponibile 5 giorni 6015.5KR, with plastic cap, non-gliding

19.30 €

1 Disponibile 5 giorni 6015.5KS, with plastic cap, gliding

17.76 €

1 Disponibile 5 giorni 6015.5OS, without plastic cap

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico