Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 (mm) | Bore d1 | Length l1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 4 | 8 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 4 | 8 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 5 | 10 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 5 | 10 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
2.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 6 | 12 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 12 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
3.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 8 | 16 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 8 | 16 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
5.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
5.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 20 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
8.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 12 | 24 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
8.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 12 | 24 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 14 | 28 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
9.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 14 | 28 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) | |
15.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 16 | 32 | KL-Pin with KL-shaft safety | |
16.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 16 | 32 | SL-Pin with SL-shaft safety (only for d1 = 4...16) |
Loading...
Material | AL-Aluminum |
---|
Configura
Proprietà di base
Thread d2(mm)
Bore d1
Length l1
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali