Hand knobs with threaded bushing in brass

Hand knobs with threaded bushing in brass
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hand knobs DIN 6335 with bore H7 are available as GN 6335.1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6335-KU-20-M4-K-MS
6335-KU-25-M5-K-MS
6335-KU-32-M6-K-MS
6335-KU-40-M8-K-MS
6335-KU-50-M10-K-MS
6335-KU-63-M12-K-MS
6335-KU-80-M16-K-MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Type

1.02 €

1 Disponibile 7 giorni 3080M 16SG, Cast iron

0.92 €

1 Disponibile 7 giorni 5080M 16SG, Cast iron

1.06 €

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7080M 16SG, Cast iron

1.62 €

0.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2032M 6SK, Plastic (KU) Duroplast (PF)

2.50 €

1.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3032M 6SK, Plastic (KU) Duroplast (PF)

3.80 €

2.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4532M 6SK, Plastic (KU) Duroplast (PF)

8.48 €

4.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2040M 8SK, Plastic (KU) Duroplast (PF)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico