Hand knobs, Casting only, Cast iron / Aluminum, without bore

Hand knobs, Casting only, Cast iron / Aluminum, without bore
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hand knobs GN 6335 in cast iron (GG) or Aluminum (AL) plastic coated on request.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6335-AL-40-A
6335-AL-50-A
6335-AL-63-A
6335-AL-80-A
6335-GG-32-A
6335-GG-40-A
6335-GG-50-A
6335-GG-63-A
6335-GG-80-A
6335-GG-100-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Connection thread d1 d2 Bore d3 Type

4.30 €

2.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70--M 20--E, with thrust pad DIN 6311

6.26 €

3.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32---B 6C, with plain blind bore, Tol. H7

8.36 €

4.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-50--M 10-E, with threaded blind bore

12.58 €

6.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-32M 6---E, with threaded blind bore

1.06 €

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-63---B 10C, with plain blind bore, Tol. H7

1.66 €

0.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-80---B 16C, with plain blind bore, Tol. H7

2.98 €

1.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2032M 6---SG, Cast iron

4.28 €

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1540M 8---SG, Cast iron

6.42 €

3.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5540M 8---SG, Cast iron

12.56 €

6.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-50---B 10C, with plain blind bore, Tol. H7

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico