Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Bore d3 | Type | Finish | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | - | B 10 | C, with plain blind bore, Tol H7 | - | |
2.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 50 | M 10 | - | - | - | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 25 | 50 | M 10 | - | - | - | |
2.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 30 | 50 | M 10 | - | - | - | |
2.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 10 | - | D, with threaded through bore | - | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | - | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 10 | - | D, with threaded through bore | PL, highly polished | |
4.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 10 | - | E, with threaded blind bore | PL, highly polished | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 8 | - | D, with threaded through bore | - | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 8 | - | D, with threaded through bore | PL, highly polished | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | - | |
8.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 50 | M 8 | - | E, with threaded blind bore | PL, highly polished | |
8.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 60 | - | - | A, without bore | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Length l(mm)
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Bore d3
Type
Finish
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali